Sondage Leviton
Volume 16 | Numéro 3 | 2025
Wi-Fi 7 : le câblage derrière le rideau
L’adoption générale prévue du Wi-Fi 7, offrant des débits plus élevés, des vitesses plus rapides et une sécurité accrue, est rapidement sur le marché. La demande de connexions transparentes, de vitesse fulgurante et de Wi-Fi sans latence est tout simplement trop élevée pour les générations précédentes de normes Wi-Fi. Mais comme avec les générations précédentes d’avancements Wi-Fi, l’infrastructure de réseau physique derrière le rideau devra évoluer pour prendre en charge ces nouvelles capacités et exigences.
Offrant une augmentation significative de la performance par rapport aux normes Wi-Fi précédentes, le chiffre d’affaires des points d’accès intérieurs Wi-Fi 7 devrait passer de 0 USD en 2023 à plus de 5 milliards USD d’ici 2027 (groupe Dell’Oro). Il s’agit d’une adoption sans précédent d’une nouvelle technologie Wi-Fi, et un indicateur fort que les professionnels de l’infrastructure réseau devraient se préparer à aider les clients à déployer cette technologie efficacement.
Qu'est-ce que le WI-FI 7 (802.11be) : débit extrêmement élevé?
En résumé, le Wi-Fi 7 est conçu pour prendre en charge jusqu’à 40 Go/s, ce qui est environ quatre fois plus rapide que la vitesse du Wi-Fi 6 ou 6e. En plus de cette vitesse accrue, la latence du réseau est quatre fois améliorée par rapport au Wi-Fi 6, faisant du Wi-Fi 7 une option beaucoup plus efficace pour les applications d’IA et d’automatisation fonctionnant en temps réel.
Améliorations majeures du Wi-Fi 7
La fréquence de 6 GHz et la largeur de canal de 320 MHz permettent un débit plus élevé et moins d’interférences entre les signaux en concurrence pour la largeur de bande Wi-Fi. Les bandes existantes de 2,4 GHz et de 5 GHz sont utilisées par de nombreux dispositifs existants comme les micro-ondes, Bluetooth et les anciens points d’accès sans fil.
Le 4096 QAM dans Wi-Fi 7 offre une augmentation de 20 % de la vitesse du réseau par rapport au 1024 QAM de Wi-Fi 6. Le module QAM 4096 peut transporter 12 bits par symbole, contre 10 bits par symbole pour le Wi-Fi 6. Plus le signal contient de bits, plus le débit est élevé pour des vitesses de réseau plus rapides.
Le fonctionnement multilien (MLO) du Wi-Fi 7 permet des applications de transmission de données en temps réel comme les appels vidéo, la chirurgie à distance ou les systèmes de robotique et d’automatisation qui doivent fonctionner en synchronisation. Le Wi-Fi 7 peut transmettre et recevoir à l’aide de plusieurs liaisons sur différentes bandes de fréquence (2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz), améliorant ainsi la capacité, la vitesse et la fiabilité du réseau.
L’unité multiressources avec Wi-Fi 7 améliore l’efficacité et réduit le gaspillage d’espace sans fil disponible inutilisé. Wi-Fi 6 a introduit l’accès multiple à la division de fréquence orthogonale (OFDMA), qui divise le canal en sous-unités plus petites appelées unités de ressources (RU), permettant à plusieurs utilisateurs de transmettre des données simultanément. Le Wi-Fi 7 améliore encore cette fonction en permettant d’attribuer plusieurs RU à un utilisateur.
La perforation préambule dans le Wi-Fi 7 supprime une partie d’un canal affecté par les interférences, tout en maximisant la disponibilité du spectre restant dans le canal. Les normes précédentes perdent toute largeur de bande restante après une interférence de canal.
Recommandations de conception
Bien que le Wi-Fi 7 offre des vitesses plus rapides et un meilleur rendement du réseau en fonctionnant à des fréquences plus élevées, le Wi-Fi 7 n’augmente pas considérablement la portée. Les fréquences plus élevées ont des longueurs d’onde plus courtes, qui ont du mal à pénétrer facilement dans les murs et autres obstacles, rendant le signal plus vulnérable à l’obstruction. Cependant, avec une planification adéquate de l’infrastructure, vous pouvez maximiser le rendement Wi-Fi 7.
Il existe des directives de conception recommandées par différentes organisations de normalisation.
TIA TSB-162-B — Directives sur le câblage des télécommunications pour les points d’accès sans fil (PAS) : ce document recommande d’utiliser une conception de cellule uniforme de 18,3 m x 18,3 m, avec au moins deux câbles de cat. 6A par PAS. Étant donné que le Wi-Fi 7 a une vitesse maximale théorique de 40 Go/s, de nombreux WAPS Wi-Fi 7 seront équipés de plusieurs ports de cat. 6A, possiblement jusqu’à quatre. Leviton recommande d’acheminer quatre câbles de cat. 6A par WAP pour une conception à l’épreuve du temps.
TIA-4966 — Norme relative aux infrastructures de télécommunications pour les établissements d’enseignement : cette recommandation est basée sur le nombre de personnes dans l’espace. Il est idéal pour les grandes salles de classe et les auditoriums scolaires qui doivent connecter un grand nombre d’utilisateurs et d’appareils sans fil. La recommandation est de placer un WAP pour 25 personnes.
Câblage générique ISO/CEI 11801-6 et EN 50173-6 pour les services de bâtiments distribués : bien que non spécifique au Wi-Fi, cette norme peut être utilisée pour planifier le déploiement du Wi-Fi. La norme recommande l’utilisation de prises de service (SO) et de points de concentration de service (SCP) en grille.
Solutions pour le plus récent réseau sans fil
Il est très important d’installer des câbles et une connectivité qui peuvent prendre en charge le rendement WAP. Les produits de catégorie 6A doivent être installés et plusieurs câbles de cat. 6A sont recommandés par WAP pour prendre en charge le Wi-Fi 5, 6, 6e et 7.

Solutions de câblage de qualité supérieure, comme Leviton Système global ATLAS-X1™ SST MILLENNIUM™ de cat. 6A, offrent le meilleur rendement de sa catégorie avec une protection améliorée contre la diaphonie étrangère (AXT). Le Système global de cat. 6A ATLAS-X1™ RDT MILLENNIUM™ 6A combine le rendement élevé de la connectivité ATLAS-X1 avec le plus petit câble de cat. 6A de diamètre extérieur sur le marché. Le Support encastrable au plafond QUICKPORT™ — qui, lorsqu’il est combiné à notre câble, nos prises, nos cordons de connexion et nos boîtes de surface pour plénums, fournit une liaison permanente flexible et testable dans les plafonds suspendus aux WAP. Et le Coupleur VXC est une méthode rentable de terminaison de câbles pour les points d’accès sans fil, les caméras vidéo et autres dispositifs montés au plafond.
Pour en savoir plus sur les systèmes de câblage de Leviton pour les réseaux sans fil, consultez Leviton.com/wireless.

Abonnez-vous dès aujourd'hui
Vous aimez ce que vous lisez? Obtenez plus d’actualités et de tendances de l’industrie dans notre bulletin trimestriel lorsqu’il fait chaud dans la presse.
Quand prévoyez-vous de déployer un réseau Wi-Fi 7?
Leviton et Nextivity optimisent la performance du réseau dans les installations de Caroline du Nord
Les Solutions de réseautique de Leviton ont récemment terminé une expansion de 9 000 pieds carrés de son installation de Fuquay-Varina, en Caroline du Nord, dans le cadre d’un plan de cinq ans visant à augmenter la capacité de production, réduire les délais d’approvisionnement et soutenir la demande mondiale. Mais alors que l’empreinte physique a augmenté, un problème est resté : l’installation n’avait pratiquement aucun signal cellulaire.
« Avant la Nextivité, lorsque nous avons effectué une vérification de la vitesse du signal sur notre réseau, la vitesse était effectivement nulle dans toutes les parties de l’installation », a déclaré Mike Connaughton, directeur de produit principal, Solutions de réseautique Leviton.
Pour résoudre le problème pendant l’expansion, Leviton a intégré le Nextivity CEL-FI® QUATRA® 4000c, une solution DAS à hôte neutre qui augmente le signal de tous les principaux transporteurs et prend en charge la 5G privée, tout en s’harmonisant parfaitement avec l’infrastructure de câblage structuré de Leviton.
En travaillant avec Nextivity, le représentant du fabricant JPI Associates et l’installateur Strategic Connections, Leviton a déployé un système qui a éliminé les zones mortes et fourni une couverture cellulaire complète sur l’ensemble du site. Le résultat : une installation entièrement connectée et prête pour l’avenir qui prend en charge les besoins de la main-d’œuvre et les objectifs opérationnels mondiaux.
En 2023, Leviton et Nextivity ont annoncé une relation marketing visant à offrir une connectivité cellulaire sur une infrastructure de qualité pour les entreprises clientes. En savoir plus sur notre alliance Nextivity .
Nouvelles que vous pouvez utiliser
Codage de couleur de votre réseau : plus qu'esthétique
Le fait de débrancher le mauvais cordon de connexion peut entraîner la suppression de tout le réseau. Dans les environnements critiques comme les hôpitaux, les centres informatiques ou les installations gouvernementales, l’identification rapide des ports n’est pas seulement pratique, elle peut être une question de sécurité, de coût ou même de vie.
Les erreurs humaines demeurent la première cause de temps d’arrêt du réseau, souvent en raison d’erreurs simples : des ports mal configurés, des modifications non documentées ou le tirage du mauvais câble. Au fur et à mesure que les réseaux se développent, le nombre de mains qui les touchent augmente, accentuant le potentiel de pannes, de violations de la sécurité et de perte de productivité. Une des protections les plus simples et les plus efficaces? Chromocodage. L’utilisation de schémas de couleurs cohérents et intentionnels dans l’ensemble de votre infrastructure améliore la clarté visuelle, accélère le diagnostic des anomalies et réduit le risque d’erreurs. En un coup d’œil, les techniciens peuvent identifier les fonctions de port, tracer les cordons de connexion, effectuer des travaux MAC ou prendre en charge des systèmes inconnus en toute confiance. Leviton offre une suite complète de solutions chromocodées pour prendre en charge les réseaux organisés et sécurisés.
Prises et icônes
Les prises ATLAS-X1™ et EXTREME™ sont disponibles dans une large gamme de couleurs pour prendre en charge la segmentation, l’adaptation des plaques murales ou même les préférences esthétiques, comme l’alignement avec une marque d’école ou d’entreprise. De plus, les prises ATLAS-X1 comprennent des options d’icônes personnalisables qui fournissent une couche supplémentaire d’étiquetage visuel, de données, AV, téléphone et plus encore.
Chromocodage couramment utilisé dans les réseaux :
- Blanc/bleu pour LAN standard
- Jaune pour PoE
- Rouge pour les ports essentiels à la mission
- Rose pour les établissements de soins et d’enseignement
Cordons de brassage et Câble
Leviton permet une uniformité complète des couleurs de bout en bout, du câble à la prise, en passant par le cordon de connexion, ce qui facilite l’identification à n’importe quel point du canal : installation d’entrée, TR, plénum ou aire de travail.
Système RJ inviolable
Le système RJ sécurisé ajoute une couche de sécurité physique avec des boîtiers chromocodés et des bloqueurs de port qui empêchent l’accès non autorisé ou l’utilisation involontaire.
- Les logements installables sur le terrain s’adaptent à tous les cordons de connexion à gaine compacte de cat. 6/6A de Leviton
- Les clés RJ sécurisées sont de couleur assortie et requises pour le retrait, ce qui garantit que seul le personnel autorisé peut apporter des modifications
Que vous conceviez pour la sécurité, l’efficacité ou le style, Leviton facilite la construction d’un système chromocodé qui fonctionne pendant la planification, l’installation ou la réfection. La couleur n’est pas seulement visuelle, elle est fonctionnelle.
Conseils techniques : ajoutez de la sécurité sur place grâce à la RJ sécurisée installable sur le terrain
Initialement lancé il y a près de 20 ans, le système RJ sécurisé de Leviton a aidé les clients à protéger les ports RJ-45 critiques en empêchant les déconnexions non autorisées ou accidentelles. Une fois connectées, les fiches ne peuvent être retirées qu’au moyen d’un outil d’extraction de couleur assortie, assurant ainsi la continuité du réseau là où cela compte le plus. Le système sécurisé peut maintenant être installé sur le terrain, ce qui facilite plus que jamais l’ajout d’une couche physique de sécurité à n’importe quel cordon, à tout moment. Pourquoi utiliser Secure RJ installable sur le terrain :
Sécurité à la demande
Pas besoin de précommander des longueurs et des couleurs de cordon spécifiques. Il suffit de fixer des logements RJ sécurisés à n’importe quelle fiche compacte de cordon de connexion de cat. 6/6A de Leviton sur le terrain.
Contrôle de l’accès physique
Empêchez les déconnexions accidentelles et l’accès non autorisé aux ports de réseau essentiels à la mission. La fiche ne peut pas être retirée sans l’outil d’extraction Secure RJ correspondant.
Protégez les ports inutilisés
Utilisez des bloqueurs de port RJ sécurisés pour protéger les prises vides contre les altérations ou les utilisations abusives. Idéal pour les environnements sensibles avec un personnel fluctuant ou un accès partagé.
Le code couleur
RJ sécurisé est offert en huit couleurs distinctes, aidant les équipes informatiques à identifier les ports par application (p. ex., sécurité, contrôle de l’accès, AV, administrateur, étudiant, invité).
Le RJ sécurisé installable sur le terrain est idéal pour :
les centres informatiques - Gouvernement et défense - Éducation - Services financiers - Vente au détail - Secteur hôtelier
Explorer le système complet | Regardez la démonstration d’installations’ouvre dans un nouvel onglet
Demandez aux experts
AMÉRIQUE DU NORD UNIQUEMENT
Q : Comment puis-je déterminer quels produits je peux utiliser pour un projet gouvernemental? Ont-ils tous besoin de dire « Pays d’origine : États-Unis? »
R : La première étape consiste à déterminer quelle règle s'applique. Les projets gouvernementaux ont des ensembles de règles spéciales qui s’appliquent aux produits sur le terrain. Ces règles utilisent différents critères pour qualifier les articles et sont connues par des acronymes tels que BAA (Buy American Act), TAA (Trade Agreements Act) et BABA (Build America, Buy America). Le pays d’origine est une exigence pour l’importation/exportation, mais ne peut pas être utilisé pour confirmer BAA, TAA ou BABA.
En général : si le projet est destiné à un établissement gouvernemental fédéral (p. ex., base militaire ou hôpital VA), il relèvera des règles BAA ou TAA. Si le projet n’est pas fédéral, comme un établissement d’État ou un projet d’infrastructure locale comme un hôpital ou un aéroport régional, ces emplois reçoivent des subventions fédérales et sont soumis aux règles BABA.
Une fois la règle de conformité confirmée, les services techniques de Leviton peuvent vous aider à sélectionner les produits admissibles et à obtenir la certification de conformité du projet. Communiquez avec appeng@leviton.com pour obtenir de l’aide.