Leviton participe activement à plusieurs comités et groupes de normalisation. Il s’agit notamment de la TIA, de l’IEEE, de la BICSI et d’autres. Pour obtenir des nouvelles sur les normes, nous vous recommandons de vous abonner à notre bulletin bimensuel CrossTalk ou de visiter cette page pour notre rapport trimestriel sur les normes. Vous pourriez également envisager de consulter notre bibliothèque de livres blancs pour obtenir du contenu et des renseignements supplémentaires sur les tendances et la technologie de l’industrie.
Rapports
Principales normes de câblage
IEEE
- Norme IEEE 802.3-2022 Standard pour Ethernet*
- Norme IEEE 802.3bt-2018 4-pair POE (jusqu’à 90 watts)
- IEEE Std. 802.3cg-2019 10Mb/s Ethernet à paire unique
- Norme IEEE 802.3ck-2022 100 Interfaces électriques Gb/s, 200 Gb/s et 400 Gb/s
- Norme IEEE 802.3db-2022 100 Fibres à courte portée Gb/s, 200 Gb/s et 400 Gb/s
- Norme IEEE 802.11-2020 LAN sans fil*
- Norme IEEE 802.11ax-2021 WLAN haute efficacité (Wi-Fi 6)
* Tous les 3 ans, les normes IEEE 802.3 et IEEE 802.11 sont révisées pour inclure toutes les modifications et tous les travaux de maintenance depuis la dernière publication.
TIA
Normes génériques
- ANSI/TIA-568.0-E Câblage générique des locaux
- Trajets et espaces ANSI/TIA-569-E
- Administration ANSI/TIA-606-D
- Mise à la terre et métallisation ANSI/TIA-607-D
- ANSI/TIA-758-B Installation extérieure
- Systèmes de bâtiment intelligent ANSI/TIA-862-C
- Sécurité physique du réseau ANSI/TIA-5017
Normes relatives aux locaux
- Câblage commercial ANSI/TIA-568.1-E
- ANSI/TIA-570-D résidentiel
- Câblage de centre informatique ANSI/TIA-942-B
- Câblage industriel ANSI/TIA-1005-A
- ANSI/TIA-1179-A Soins de santé
- ANSI/TIA-4966 Éducation
Normes relatives aux composants
- Composants en cuivre ANSI/TIA-568.2-D
- Composants optiques ANSI/TIA-568.3-E
- Composants coaxiaux ANSI/TIA-568.4-D
- Équipement d’essai sur le terrain ANSI/TIA-1152-A 2GHz
- Équipement d’essai en laboratoire ANSI/TIA-1183-B
Bulletins sur les systèmes de télécommunications
- Câblage TIA TSB-162-B pour WAP
- TIA TSB-184-A Power Delivery
- TIA TSB-5018 DAS
IEC ISO
Rendement et conception
- ISO/CEI 11801-1 ED1 : 2017Systèmes de câblage génériques
- Systèmes de1:2021 gestion ISO/CEI 18598 :2016+A
- ISO/CEI 30129 :2015+A1:2019 Mise à la terre et métallisation
Normes relatives aux locaux
- ISO/CEI 11801-2 ED1 : 2017Câblage des locaux de bureau
- ISO/CEI 11801-3 ED1 : 2017 Câblage industriel
- ISO/CEI 11801-4 ED1 : 2017 Câblage résidentiel
- ISO/CEI 11801-5 ED1 : 2017Câblage de centre informatique
- ISO/CEI 11801-6 ED1 : 2017 Câblage de bâtiment réparti
Rapports techniques
- Câblage ISO/CEI TR 11801-9904:2017 2.5G et 5GBASE-T
- Câblage ISO/IEC TR 11801-9910:2020 MPTL
Mise en œuvre
- IEC 14763-2 ED2 : 2019 Planification et mise en œuvre
Vérification et validation
- IEC 61935-2 ED3 : 2010 Test des câbles en cuivre (4-pair)
- ISO/CEI 14763-3 ED2 : 2014 Tests des fibres optiques
BICSI
- BICSI 001Établissements d’ enseignement
- Conception de centre informatique BICSI 002
- BICSI 003 BIM
- BICSI 004 Soins de santé
- BICSI 005 ESS
- Systèmes d’antenne distribuée (DAS) BICSI 006
- BICSI 007 IoT/Bâtiments intelligents
- BICSI 008 WLAN
- BICSI 009Exploitation des centres informatiques
- BICSI N1 ICT Installation
- Installation BICSI N2 PoE
- BICSI N3 Mise à la terre et à la masse
- Pratiques générales BICSI G1 Usine extérieure (OSP)
- BICSI G2-1 OSP : réglage du pôle
- BICSI G2-2 OSP : installation de câbles aériens
- TDMM-2020 Manuel des méthodes de distribution des télécommunications
- ITSIMM-2022Manuel des méthodes d’installation des systèmes informatiques
- TPMM-2016 Manuel de gestion de projet de télécommunications
- OSPDRM-2018Manuel de référence sur la conception d'installations extérieures