M00 - Moins de pièces de montage
M01(120) - Ensemble couvercle (1 couvercle d’alimentation, 1 couvercle de câble, 2 câbles d’aviation, 1 cordon d’alimentation) 3 m
M01(120BL) - Ensemble de couvercles (1 couvercle d’alimentation, 1 couvercle de câble, 2 câbles d’aviation, 1 cordon d’alimentation - noir) 3 m
M01(120WH) - Ensemble couvercle (1 couvercle d’alimentation, 1 couvercle de câble, 2 câbles d’aviation, 1 cordon d’alimentation - blanc) 3 m
M01(144) - Ensemble de couvercles (1 couvercle d’alimentation, 1 couvercle de câble, 2 câbles d’aviation, 1 cordon d’alimentation) 3 m
M01(144BL) - Ensemble de couvercles (1 couvercle d’alimentation, 1 couvercle de câble, 2 câbles d’aviation, 1 cordon d’alimentation - noir) 3,5 m
M01(180) - Ensemble de couvercles (1 couvercle d’alimentation, 1 couvercle de câble, 2 câbles d’aviation, 1 cordon d’alimentation) 3 m
M01(24) - Ensemble de couvercles (1 couvercle d’alimentation, 1 couvercle de câble, 2 câbles d’aviation, 1 cordon d’alimentation) 60 cm
M01(240) - Ensemble de couvercles (1 couvercle d’alimentation, 1 couvercle de câble, 2 câbles d’aviation, 1 cordon d’alimentation) 6 m
M01(36) - Ensemble de couvercles (1 couvercle d’alimentation, 1 couvercle de câble, 2 câbles d’aviation, 1 cordon d’alimentation)
M01(48) - Ensemble couvercle (1 couvercle d’alimentation, 1 couvercle de câble, 2 câbles d’aviation, 1 cordon d’alimentation) 1,2 m
M01(48BL) - Ensemble de couvercles (1 couvercle d’alimentation, 1 couvercle de câble, 2 câbles d’aviation, 1 cordon d’alimentation - noir) 1,2 m
M01(60) - Ensemble couvercle (1 couvercle d’alimentation, 1 couvercle de câble, 2 câbles d’aviation, 1 cordon d’alimentation) 1,7 m
M01(72) - Ensemble couvercle (1 couvercle d’alimentation, 1 couvercle de câble, 2 câbles d’aviation, 1 cordon d’alimentation) 1,8 m
M01(72BL) - Ensemble couvercle (1 couvercle d’alimentation, 1 couvercle de câble, 2 câbles d’aviation, 1 cordon d’alimentation - noir) 1,8 m
M01(96) - Ensemble de couvercles (1 couvercle d’alimentation, 1 couvercle de câble, 2 câbles d’aviation, 1 cordon d’alimentation) 2 m
M02 - Montage - Fin de parcours (MEZ,DOV,VECA)
M03 - Montage - autonome (MEZ,DOV,VECA)
M04 - Montage - Plaque de séparation de lentille
M05 - Montage - Fonctionnement intermédiaire (MEZ, DOV, VECA)
M06 - Support de montage
M06(CMB-SS) - Support de montage (montage en coin - acier inoxydable)
M06(SS) - Support de montage (acier inoxydable)
M07 - Support de montage pour montage suspendu
M10(06) - Ensemble de chaîne de montage (15,2 cm)
M10(12) - Ensemble de chaîne de montage (1 pi)
M10(120) - Ensemble de chaîne de montage (10 pi)
M10(144) - Ensemble de chaîne de montage (12 pi)
M10(156) - Ensemble de chaîne de montage (13 pi)
M10(168) - Ensemble de chaîne de montage (14 pi)
M10(18) - Ensemble de chaîne de montage (3,5 m)
M10(180) - Ensemble de chaîne de montage (15 pi)
M10(24) - Ensemble de chaîne de montage (2 pi)
M10(240) - Ensemble de chaîne de montage (20 pi)
M10(36) - Ensemble de chaîne de montage (3 pi)
M10(40) - Ensemble de chaîne de montage (40 po)
M10(48) - Ensemble de chaîne de montage (4 pi)
M10(60) - Ensemble de chaîne de montage (5 pi)
M10(72) - Ensemble de chaîne de montage (6 pi)
M10(84) - Ensemble de chaîne de montage (7 pi)
M10(96) - Ensemble de chaîne de montage (8 pi)
M11 - Montage du canal à deux crochets
M12 - Fixation des attaches de tremblement de terre
M13 - Crochet de montage/cordon de 9 cm 3-16 SOW
M14 - Crochet de montage seulement
M15 - Bande de raccord de lentille
M16 - Montage suspendu
M16(24) - Montage suspendu (2 pi)
M16(36) - Montage suspendu (3 pieds)
M16(48) - Montage suspendu (4 pi)
M17 - Cadre en plâtre de montage
M20 - Attache d'alignement de rangée de montage
M21 - Montage de la chaîne de sécurité 90 cm
M21(48) - Montage de la chaîne de sécurité 1,2 m
M22 - Fixation de l'attache de la lentille de sécurité
M23 - Support de vitesse de montage
M26 - Ensemble tige avec couvercle 3/8 po IP
M26(06) - Ensemble tige et couvercle de 15,2 cm IP (diam. ext. de 1,5 cm)
M26(08) - Ensemble tige et couvercle de 20,3 cm IP (diam. ext. de 1,3 cm)
M26(12) - Ensemble tige et couvercle de 3,5 cm IP (diam. ext. 5,8 po)
M26(18) - Ensemble tige et couvercle de 48 cm, IP de 3/8 po (diam. ext. de 5/8 po)
M26(24) - Ensemble tige et couvercle de 61 cm, IP de 3/8 po (diam. ext. de 5/8 po)
M26(30) - Ensemble tige et couvercle de 7,6 cm IP (diam. ext. de 1,9 cm)
M26(36) - Ensemble tige et couvercle de 91 cm, IP de 1,9 cm (diam. ext. de 1,9 cm)
M26(42) - Ensemble tige et couvercle de 107 cm, IP de 1,9 cm (diam. ext. de 1,5 cm)
M26(48) - Ensemble tige et couvercle de 48 po, IP de 3/8 po (diam. ext. de 5/8 po)
M26(48BL) - Ensemble tige et couvercle de montage de 48 po, IP de 3/8 po (diam. ext. de 5/8 po) NOIR
M26(54) - Ensemble tige et couvercle de 142 cm, IP de 3/8 po (diam. ext. de 5/8 po)
M26(60) - Ensemble tige et couvercle de 152,2 cm IP (diam. ext. de 1,5 cm)
M26(72) - Ensemble tige et couvercle de 72 po, IP de 3/8 po (diam. ext. de 5/8 po)
M26(96) - Ensemble tige et couvercle de 96 po, IP de 3/8 po (diam. ext. de 5/8 po)
M26(xx) - Ensemble tige de montage et couvercle 3/8 po IP (diam. ext. 5/8 po)
M29(xx) - Ensemble tige de montage et couvercle pour plafonds inclinés 3/8 po IP (diam. ext. 5/8 po)
M30 - Ensemble de tiges de montage (suspendus rapides/chaînes de 122 cm)
M30(24) - Ensemble de tiges de montage (suspendus rapides/chaînes de 61 cm)
M30(60) - Ensemble de tiges de montage (suspendus rapides/chaînes de 152 cm)
M31 - Lyre de montage
M32 - Pont T-BAR multifonction pour CA
M33(06) - Ensemble tige et couvercle de montage de 15,2 cm IP (diam. ext. de 1,9 cm)
M33(36) - Ensemble tige et couvercle de 91,1 cm IP (diam. ext. de 1,9 cm)
M33(48) - Ensemble tige et couvercle de 107 cm, IP de 1,3 cm (diam. ext. de 1,9 cm)
M34(36) - Ensemble tige et couvercle de montage de 9 cm pour plafonds inclinés 1/2 po IP (diam. ext. 3/4 po)
M34(48) - Ensemble tige et couvercle de montage de 1,2 m pour plafonds inclinés IP de 1,3 cm (diam. ext. de 1,9 cm)
M35 - Plaque de montage carrée nervurée
M36(120) - Câble en « Y » d’aviation (10 pi) avec poignée réglable
M36(240) - Câble en « Y » d’aviation (20 pi) avec poignée réglable
M36(xx) - Câble en « Y » d’aviation avec poignée réglable
M37 - Trousse de cadre de plâtre de montage (inox no 304)
M38 - Trousse de cadre de plâtre de montage (inox no 316)
M39 - PLAQUE DE PLAFOND DE MONTAGE AVEC FORME DE FIL (FHBV)
M40 - Fixation du cordon de sécurité de la lentille en acier inoxydable
M41 - Plaque de montage carrée plate
M42 - Montage des bras pivotants
M43(25) - Support de montage, 25°
M43(45) - Support de montage, 45°
M45 - Fixation des crochets en « S »
M46 - Support et bande de raccordement de montage
M47 - Ensemble de suspension de montage (deux boucles de crochet)
M48 - Ensemble de couvercles (2 couvercles de câble, 2 câbles d’aviation)
M48(120) - Ensemble de couvercles (2 couvercles de câble, 2 câbles d’aviation) 3 m
M48(144) - Ensemble de couvercles (2 couvercles de câble, 2 câbles d’aviation) 3 m
M48(144BL) - Ensemble de couvercles (2 couvercles de câble, 2 câbles d’aviation) 3,5 m NOIR
M48(240) - Ensemble de couvercles (2 couvercles de câble, 2 câbles d’aviation) 6 m
M48(48BL) - Ensemble de couvercles (2 couvercles de câble, 2 câbles d’aviation) 1,2 m NOIR
M48(60) - Ensemble de couvercles (2 couvercles de câble, 2 câbles d’aviation) 1,7 m
M48(72) - Ensemble de couvercles (2 couvercles de câble, 2 câbles d’aviation) 1,8 m
M48(96BL) - Ensemble de couvercles (2 couvercles de câble, 2 câbles d’aviation) 2,5 m NOIR
M49 - Boîte de montage pour montage suspendu
M50 - Montage - Démarrer le parcours (MEZ,DOV,VECA)
M52 - Montage - Plafonnier de grille
M53 - Montage - Plafonnier dissimulé
M54(120) - Câble en « Y » d’aviation (10 pi) avec coupleur réglable et trousse de couvercle
M56 - Rangée de tandem - Démarrer le luminaire avec une extrémité plate
M56X - Ligne en tandem - Démarrer le luminaire avec une extrémité allongée
M57 - Rangée tandem - Luminaire intermédiaire
M58 - Rangée tandem - Fin du luminaire avec une extrémité plate
M58X - Rangée de tandem - Appareil d'extrémité avec une extrémité allongée
M60 - Crochet de montage avec jeu de câbles d'aviation
M61 - Câble unique d’aviation avec poignée réglable
M62 - Bras pivotant de montage pour plafond de 10 cm de profondeur
M63 - Faisceau de montage rigide
M64 - Montage sur concentrateur de 122 cm (autonome)
M65 - Montage sur concentrateur de 122 cm (démarrer le luminaire)
M66 - Montage sur concentrateur de 122 cm (luminaire d’extrémité)
M67(72) - Ensemble de couvercles (1 couvercle de câble, 1 câble d’aviation) 1,8 m
M70 - Trousse de cadre de plâtre de montage ( CRS peint)
M70(F01) - Trousse de cadre de montage en plâtre (SLC peint sur tige - Satin noir)