Simplifier les installations et les applications audiovisuelles K-12
Dans les environnements éducatifs d’aujourd’hui, les systèmes AV deviennent des outils essentiels pour partager des informations et maintenir l’engagement des étudiants. Comprendre les défis associés au transport de signaux audio et visuels à large bande dans les salles de classe est la clé de la conception d’un système convivial, rentable et à l’épreuve du temps.
Ce webinaire offre une approche simplifiée de la spécification, de la sélection, de la soumission et du dimensionnement de l’équipement AV. Les sujets abordés comprennent :
- Comment réduire le coût et la complexité des systèmes AV pour rendre le processus budgétaire le plus facile possible
- Des façons d’installer des systèmes AV conçus pour être utilisés dans les espaces communs et partagés et construits sur une infrastructure de câble de catégorie
- Renseignements clés sur le câblage et l’infrastructure requis, ainsi que le coût total du cycle de vie du système, y compris la maintenance et les mises à niveau
Regardez ce webinaires’ouvre dans un nouvel onglet. Vous partirez avec une compréhension de la façon de mettre en place des solutions AV que tout le monde peut utiliser intuitivement, sans problèmes de formation ou de maintenance. Cette approche rentable est destinée aux entrepreneurs qui travaillent dans les écoles.