EXCEPTION :
Du club AV aux gestionnaires informatiques
Lorsque les systèmes audiovisuels (AV) sont apparus pour la première fois dans les salles de classe au milieu du vingtième siècle, les enseignants et les administrateurs pouvaient compter sur les membres du club AV de l’école pour mettre le système en marche, simplement en installant un projecteur de film ou en branchant un magnétoscope.
Aujourd’hui, les machines à bandes et les rétroprojecteurs ont été remplacés par des tableaux blancs interactifs et des caméras de documents. Les systèmes AV pour salles de classe du vingt-et-unième siècle présentent une combinaison unique de défis. Ils doivent s’adapter à une gamme de technologies, des anciens équipements aux innovations de pointe. Ils doivent être utilisables par un large éventail de personnes, des enseignants qui connaissent le système de leur salle de classe aux remplaçants et au personnel administratif qui n’ont peut-être jamais utilisé le système auparavant aux étudiants d’âges et de capacités techniques variables. Et ils doivent s’adapter aux budgets technologiques difficiles de l’éducation et du district scolaire, avec une accessibilité totale du système qui s’étend de l’installation initiale jusqu’à l’ensemble du cycle de vie du système, des années plus tard.
Les enseignants des salles de classe, de la maternelle à l’université, ont besoin de systèmes AV qui leur permettent d’étendre les signaux HDMI®, VGA et USB de leur bureau aux dispositifs de sortie situés dans toute la salle de classe. Pour ce faire, de nombreux administrateurs scolaires se tournent vers l’installation de systèmes AV professionnels complexes dotés de plusieurs entrées et commandes à écran tactile. Bien que ces systèmes soient capables de répondre aux besoins technologiques de l’équipement audiovisuel en classe, leur utilisation efficace va souvent au-delà des compétences des enseignants et des membres du club AV, nécessitant une installation professionnelle, la configuration et la maintenance du système par les responsables informatiques et une formation approfondie pour fonctionner.