Chargement...
Produits sélectionnés ajoutés à votre liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Livre blanc

Livres blancs techniques

Quatre étapes pour un déploiement réussi d'un réseau sans fil d'entreprise

Lors de l’installation d’un nouveau réseau sans fil d’entreprise, il est important de comprendre les meilleures méthodes pour préparer votre infrastructure de câblage de réseau central afin de prendre en charge la norme 802.11ac et les normes sans fil de nouvelle génération à venir. Téléchargez ce livre blanc pour vous aider à planifier votre prochaine installation.

En savoir plus sur :

  • Les dernières tendances et technologies sans fil
  • Planification du réseau basée sur votre environnement et vos applications
  • Choix de câbles et de connectivité, y compris les options pour 2.5/5GBASE-T

 

10 pages | Type de fichier : Adobe PDF | Taille : 1,5 Mo

EXCEPTION :

Quelle est la meilleure façon de se préparer aux nouvelles demandes de réseau sans fil? Si votre organisation a effectué une mise à niveau relativement récente de son réseau sans fil, elle pourrait ne pas être prête à une autre mise à jour pour adopter la dernière technologie de réseau sans fil. Peut-être qu’une solution à court terme répondrait à vos besoins. Ou peut-être que votre organisation est prête à investir dans le système le plus récent, un système doté de la largeur de bande et de l’infrastructure qui permettront à l’entreprise de suivre l’utilisation croissante des données pour les années à venir.

Leviton recommande de suivre quatre étapes importantes pour déployer avec succès un réseau d’entreprise sans fil.

  1. Développer une compréhension de la technologie sans fil.
  2. Déterminer les types de dispositifs et les besoins en capacité.
  3. Considérez votre environnement et la disposition de votre bâtiment.
  4. Choisissez le câblage et la connectivité qui conviendront le mieux à vos objectifs.

La première étape est une phase de collecte d'informations générales : vous voulez comprendre la technologie et les différences entre les différentes spécifications sans fil. Les étapes 2 à 4 tombent sous le parapluie de la « planification » : elles sont essentielles à la réussite de toute configuration sans fil.