Chargement...
Produits sélectionnés ajoutés à votre liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Livre blanc

Livres blancs techniques

Perfusion d’IA : la prochaine vague de réseaux de centres informatiques

Ce document donne un aperçu des défis auxquels les gestionnaires de centres informatiques peuvent être confrontés lors du déploiement de groupes d’IA, y compris l’alimentation, le refroidissement, la géographie, la latence et les vitesses de déploiement. Ces facteurs détermineront en fin de compte l’architecture, le câblage et la connectivité réseau requis dans ces centres informatiques. 

11 pages | Type de fichier : Adobe PDF | Taille : 1,6 Mo

EXCEPTION :

INTRODUCTION
Les dernières avancées en matière d’intelligence artificielle (IA) introduisent de nouvelles façons révolutionnaires d’automatiser nos flux de travail, de résoudre des problèmes et de développer des connaissances sur de grands ensembles de données. Cependant, un traitement intensif, des émetteurs-récepteurs de débit de données plus élevés et des exigences de stockage de données importantes pour l’informatique IA créent de nouvelles implications d’alimentation et de latence dans les centres informatiques qui peuvent affecter la conception de l’infrastructure réseau.

Les applications utilisant l’IA se développent chaque jour, augmentant la demande en puissance de calcul dans les secteurs financiers, industriels, gouvernementaux, manufacturiers et bien d’autres secteurs. Les plateformes d’IA génératives comme ChatGPT d’OpenAI et Claude d’Anthropic offrent une assistance virtuelle, y compris la recherche, l’automatisation des tâches, le codage et plus encore. Microsoft Copilot, lancé en 2023, est un compagnon d’IA qui aide les entreprises de nombreux secteurs à gagner du temps en résumant les réunions, en identifiant les tendances dans les feuilles de calcul, et plus encore. Dans le secteur biomédical, AlphaFold est un programme d’IA récemment développé par le laboratoire de recherche DeepMind pour faire des prévisions très précises sur la façon dont les séquences d’acides aminé se forment en trois dimensions, faisant progresser le développement de médicaments et de vaccins et accélérant la recherche biologique.

Alors que nous découvrons continuellement de nouvelles façons d’exploiter la technologie IA émergente, les groupes informatiques IA sont à l’avant-garde d’une énorme hausse de la croissance. L’analyste de l’industrie LightCounting prévoit un taux de croissance annuel composé (CAGR) de près de 30 % des ventes d’émetteurs-récepteurs optiques pour les groupes d’IA jusqu’en 2028. Les émetteurs-récepteurs pour les applications non-IA dans les centres informatiques connaîtront un TCAA de 9 %, également une forte croissance, mais il pâle par rapport à ce que l’expansion de l’IA apportera.