EXCERPT : Quel est l'objectif de la norme UL 508A?
La norme UL 508A fournit les exigences pour les panneaux de commande industriels fonctionnant à des tensions nominales de 1 000 V ou moins et à des températures ambiantes qui ne dépassent pas 40 °C (104 °F). Il couvre l’équipement destiné à des usages industriels généraux et installé dans des emplacements ordinaires conformément au NEC. La norme UL 508A s’applique à deux composants de circuit d’alimentation ou plus (contrôleurs de moteur, disjoncteurs, composants de circuit de commande, etc.) avec le câblage et les bornes associés. Un panneau de commande industriel ne comprend pas d’évaluation des charges connectées aux circuits d’alimentation tels que les moteurs, l’éclairage, etc. Il ne couvre pas non plus les contrôleurs de pompes à incendie ou l’équipement connecté/installé dans des emplacements dangereux (catégorisés). Pour les contrôleurs de pompes à incendie ou les emplacements dangereux (catégorisés), se reporter aux normes UL 218 ou UL 1203 et UL 698A respectivement.