EXCEPTION :
Alors que l’Internet des objets (IdO) continue de stimuler le besoin de largeur de bande supplémentaire, une vitesse plus élevée et une latence réduite sont de plus en plus importantes. Le taux d’adoption auquel des vitesses plus rapides et de nouveaux facteurs de forme de transcepteur sont introduits sur le marché a augmenté de façon exponentielle au cours des cinq dernières années. À ce titre, les connecteurs multifibres ou MPO sont de plus en plus pertinents dans les centres informatiques et les réseaux d’entreprise.
Dans les centres informatiques, la demande de 40 Go/s a atteint son pic en 2018. Il y a maintenant un schéma de croissance important pour 100 Go/s et une croissance parallèle pour les voies de 25 Go/s. En examinant de plus près le segment des 100 Go/s, les émetteurs-récepteurs de portée 100GBASE-SR4 et 2 km constituent la majeure partie de la demande de 100 Go/s.
La croissance de 25 Go/s et de 100 Go/s a beaucoup à voir avec les nouvelles spécifications IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) et MSA (Multisource Agreement) pour les voies de 25 Go/s (IEEE 802.3bm, PSM4 et CWDM4). Auparavant, la solution préférée pour 100 Go/s était 10 Go/s sur 10 voies (100GBASE-SR10), conformément aux premières spécifications IEEE 802.3ba.