Chargement...
Produits sélectionnés ajoutés à votre liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Livre blanc

Livres blancs techniques

Navigation dans les options de câblage pour les centres informatiques d’entreprise et de nuage

Les grands centres informatiques en nuage sont à la pointe de la technologie lorsqu’il s’agit d’adopter les derniers commutateurs et serveurs de réseau. Pourtant, avec tant d’options d’émetteur-récepteur différentes maintenant disponibles, il est important pour les gestionnaires de centres informatiques de choisir un système de câblage optique qui peut s’adapter pour gérer un paysage en évolution rapide. Les meilleurs plans porteront sur les mises à niveau des transcepteurs dans le cadre de la stratégie de câblage structuré, et vice versa.

  • Quels sont les avantages et les inconvénients des différents nombres de brins : 2, 8, 12, 24
  • Dois-je choisir un mode unique ou OM5
  • Quels systèmes sont les meilleurs pour une migration facile vers 10/40/100/400 Go/s

 

9 pages | Type de fichier : Adobe PDF | Taille : 1 Mo

EXCEPTION :

Les centres informatiques évoluent rapidement pour répondre aux volumes croissants de trafic réseau. Face à la demande croissante en largeur de bande et au besoin de s’adapter et d’évoluer rapidement, de nombreuses organisations avec des centres informatiques de petite ou moyenne taille ont migré vers des fournisseurs de services en nuage ou ont externalisé vers des installations de colocation. De plus, de nombreux centres informatiques de grandes entreprises dotés d’architectures traditionnelles à trois niveaux se transforment en architectures « plus plates » à tige à lames, créant une latence plus faible et des conceptions plus évolutives. À mesure que ces centres informatiques s’adaptent, une tendance est devenue claire : alors que les centres informatiques en nuage et les centres informatiques des grandes entreprises investissent massivement dans l’infrastructure réseau de nouvelle génération, ils déploient différents types d’optique et de systèmes de câblage.

Aux fins de cet article, nous définissons la taille d’un centre informatique par le nombre de serveurs ou d’interrupteurs qu’il héberge. Un centre informatique en nuage compte généralement plus de 100 000 serveurs, tandis qu’un centre informatique de grande entreprise compte environ 10 000 serveurs ou plus. Les centres informatiques de petite à moyenne taille peuvent avoir 500 serveurs ou moins.