Chargement...
Produits sélectionnés ajoutés à votre liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Livre blanc

Livres blancs techniques

Réseautique pour le bien-être : connecter des bâtiments intelligents et sains

Ce livre blanc examine les dernières technologies de construction saine mises en œuvre par les propriétaires et les gestionnaires de bâtiments. Il prescrit également la bonne infrastructure réseau pour connecter les bâtiments intelligents et sains, y compris les systèmes Ethernet existants à quatre paires et à paire unique émergentes.

 

9 pages | Type de fichier : Adobe PDF | Taille : 5 Mo

EXCEPTION :

Une étude après l’autre montre une corrélation entre des environnements de travail sains et moins de congés maladie, une productivité accrue et une plus grande satisfaction globale des employés. Pour ces raisons, les applications de bâtiments sains font désormais partie intégrante des initiatives actuelles en matière de bâtiments intelligents.

Les propriétaires de bâtiments continuent d’apporter des changements aux espaces de travail qui intègrent des initiatives de santé et de bien-être, non seulement en réponse à la pandémie de la Covid-19, mais également dans le cadre d’une stratégie à long terme continue visant à améliorer les égalités, la sécurité et le bien-être des employés. Une enquête menée par Johnson Controls en 2021 auprès de 400 entreprises aux États-Unis et au Canada a révélé que près de 60 % prévoyaient d’investir davantage dans des initiatives de construction saine. Ces initiatives comprennent des bouches d’air pur et des systèmes d’installation pour la surveillance à distance, l’accès sécurisé et l’automatisation du bâtiment.

Les technologies émergentes jouent un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs de santé et de bien-être, et la technologie des bâtiments intelligents comme les détecteurs, les commandes et l’éclairage est essentielle pour permettre un bâtiment sain. Traditionnellement, la composition d’un bâtiment intelligent a été généralement mal définie et, par conséquent, est sujette à différentes interprétations. Au cours des dernières années, les organismes de normalisation ont apporté plus de clarté et BICSI a aidé à établir des normes basées sur le consensus pour l’infrastructure de bâtiment intelligent avec ANSI/BICSI 007-2020, Conception des technologies de communication de l’information et pratiques de mise en œuvre pour les bâtiments et les locaux intelligents.