Explorez les situations dans lesquelles il est possible d’atteindre de longues distances avec du câblage structuré et de passer des réparations à court terme aux solutions durables à long terme.
9 pages | Type de fichier : Adobe PDF | Taille : 6,8 Mo
Extrait :
Les établissements d’enseignement, les organisations de soins et les entreprises de niveau entreprise sont confrontés à un tronc de plus en plus commun. Avec l’expansion et la normalisation de l’infrastructure de l’Internet des objets (IdO) dans tous les secteurs, ces organisations se sont trouvées à repousser les limites de ce qu’un système de câblage structuré en cuivre typique peut accepter. La norme d’or en matière de performance et de qualité reste à 100 m; cependant, ces organisations ont souvent eu besoin d’étendre leur connectivité au-delà de cette distance standard.
Les dirigeants veulent savoir : y a-t-il un moyen d’étendre la distance de leurs systèmes de câblage structuré au-delà de la norme de 100 m sans sacrifier le rendement et la qualité?
Il est possible de le faire, mais pas sans une attention particulière aux facteurs qui affectent le rendement de la transmission et les impacts potentiels de la personnalisation des solutions de câblage structuré standard. Dans ce livre blanc, nous explorerons les situations dans lesquelles il est possible d’atteindre de longues distances avec du câblage structuré, ainsi que les limitations de ces canaux à long terme. Nous plaiderons ensuite pour une approche à l’épreuve du futur des distances étendues, en nous élisant des solutions à court terme aux solutions durables et à long terme.