Chargement...
Produits sélectionnés ajoutés à votre liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Livre blanc

Livres blancs techniques

Collaboration sans fil avec HDBaseT™

On pourrait supposer que les dispositifs de partage sans fil comme Amazon Fire TV, Apple TV et Google Chromecast créent une solution instantanée pour la collaboration vidéo. Les consommateurs perçoivent souvent les dispositifs sans fil comme remplaçant le réseau AV tout ensemble, mais ce n’est pas si simple. Pour les entreprises et les écoles, il y a un certain nombre de défis qui doivent être pris en compte avant de déployer ces types de dispositifs de partage.

Ce livre blanc couvre :

  • Types de dispositifs de partage sans fil
  • Types de configurations de réseau AV pour prendre en charge les dispositifs de partage
  • Avantages de l’utilisation de HDBaseT pour une collaboration simple et sécurisée

 

9 pages | Type de fichier : Adobe PDF | Taille : 1,5 Mo

EXCEPTION :

Que ce soit dans les entreprises ou les écoles, la demande de partage de contenu facile d’accès continue de croître. Avec l’acceptation croissante de la collaboration sans fil, les politiques BYOD (apportez votre propre appareil) deviennent une pratique standard dans les salles de classe et de conférence d’aujourd’hui.

Une récente étude de Tech Pro Research montre que les politiques BYOD sont utilisées dans 59 % des organisations, et que 13 % prévoient de mettre en œuvre les politiques BYOD au cours de l’année prochaine. Ces organisations intègrent des technologies de collaboration sans fil qui permettent aux utilisateurs de connecter rapidement et facilement leur téléphone intelligent, tablette ou ordinateur portable à un écran et de partager du contenu.

Il existe déjà plusieurs dispositifs populaires qui facilitent la collaboration sans fil. Google Chromecast, Amazon Fire TV, Apple TV et Barco ClickShare sont parmi les plus reconnaissables. Avec la façon dont ces systèmes sont annoncés, on pourrait supposer que le partage sans fil est une solution instantanée pour la collaboration vidéo. Les consommateurs perçoivent souvent les dispositifs sans fil comme remplaçant le réseau AV tout ensemble, mais ce n’est pas si simple. Il y a un certain nombre de défis qui doivent être pris en compte avant de déployer ces types de dispositifs de partage.