Chargement...
Produits sélectionnés ajoutés à votre liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Technologie intelligente

Joignez-vous au monde de la maison intelligente avec Leviton.

Technologie intelligente

Pourquoi est-ce une bonne idée d’envisager des détecteurs de mouvements pour votre maison ou votre bureau?

  • Économies d'énergie : vous n'aurez plus à vous soucier d'une consommation d'énergie élevée, car vos lumières ne seront allumées que lorsque vous en aurez besoin.
  • Sécurité : lorsque vous arrivez à la maison la nuit, y a-t-il peu de lumière lorsque vous ouvrez votre porte ou garez votre voiture? Les détecteurs Leviton éclairent la voie.
  • Confort : vous avez oublié d'éteindre l'éclairage de la salle de bain? Ne vous inquiétez pas, avec les détecteurs de mouvements Leviton, les lumières s’éteindront en quelques secondes.
détecteurs de mouvements
ODC0S-I1W

Détecteur de mouvements pour montage au plafond entre 2, 3 et 4 mètres.

espace réservé
OSFHU-CTW

Détecteur volumétrique à montage surélevé dans un accessoire avec lentilles à montage surélevé (2 à 6 m) et à montage surélevé (6 à 12 m).

espace réservé
O6C20-MDW

Recommandé pour les installations intérieures et au plafond.

espace réservé
OPP20-RD4

Paquets d'alimentation de 20 A pour détecteurs de mouvements avec mise sous tension automatique, mise sous tension manuelle, interrupteur local, photocellule, relais avec mécanisme d'attelage.

espace réservé

Solutions supplémentaires

Prise USB
1
Prise USB

La prise de chargeur USB intramurale la plus avancée et puissante du marché.

2
Prises à boîte escamotable

La façon moderne et pratique de cacher vos appareils électroniques.

3
Modules enfichables Decora Smart

Contrôlez vos lampes et appareils selon votre horaire.

4
Gradateurs

Allumez/éteignez les lumières ou tamisez-les à l’aide de votre voix, de votre téléphone ou de votre tablette.

5
Détecteurs volumétriques

La solution écoénergétique.

Produits intelligents supplémentaires

GradateurD26HD

Allumez/éteignez les lumières ou tamisez-les à l’aide de votre voix, de votre téléphone ou de votre tablette.

espace réservé
Module enfichableD215P

Commencez à automatiser et à commander vos petits appareils, ventilateurs et moteurs à l'aide de la prise enfichable Smart Wi-Fi Decora.

espace réservé
T5632-W

Chargeur mural USB Type-A/Type-A de 3,6 A avec prises inviolables de 15A A.

espace réservé
PFTR1-BN

Boîte de plancher escamotable avec prise inviolable de 15 A.

espace réservé

Communiquez avec nous dès aujourd’hui!

Parlez à un représentant de Leviton!