Chargement...
Produits sélectionnés ajoutés à votre liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Comprendre les valeurs nominales IP

Bref aperçu des valeurs nominales de protection contre les infiltrations (IP)

Les valeurs nominales IP sont utilisées pour définir le degré de protection des logements électriques contre les intrusions de corps étrangers tels que la poussière, l’eau, la saleté et l’humidité. Ces valeurs nominales sont publiées par la Commission électrotechnique internationale (CEI).

Les valeurs nominales IP sont composées d’un code à deux chiffres, chaque chiffre représentant la plage de protection. Plus le nombre est élevé, plus la protection est grande.

Valeurs nominales IP - Particule solide
Valeurs nominales IP - Liquides
Valeurs nominales IP - Descriptions des particules solides
Valeurs nominales IP - Descriptions des liquides

IP69K : plonger plus profondément

Dans les applications où les dispositifs étaient régulièrement exposés à des lavages à haute pression ou à haute température, les valeurs nominales les plus élevées d’IP68 se sont parfois révélées insuffisantes.  Par conséquent, une classification spéciale a été créée par ISO pour tester cette forme intensive de nettoyage.  Le Code des valeurs nominales IP, également connu sous le nom de IEC 60529, a depuis adopté ce degré de protection et l’a étiqueté IP69.

Procédure d’essai selon ISO 20653 :

  • Pulvérisation à distance rapprochée : 10 à 15 cm
  • Eau très chaude : 80 °C/176 °F
  • Haute pression : 1160-1450 psi
  • Rotation de la table tournante : 5 tr/min

Ce n'est que si le dispositif réussit ce test qu'il peut être considéré comme homologué IP69K et utilisé en toute confiance dans des environnements rigoureux avec nettoyage à la vapeur à haute pression.

Démonstration des valeurs nominales IP à 90 degrés

Produits à valeurs nominales IP élevées

Ressources