Leviton propose les meilleurs câbles en cuivre de leur catégorie, testés pour dépasser les normes de l’industrie. De la suppression supérieure de la diaphonie étrangère aux options flexibles de petit diamètre, nous avons la solution idéale pour tous les types de centre informatique et entreprise réseaux.
Le câble de cat. 6A est un câble à paires torsadées normalisé pour les réseaux Ethernet qui peut transmettre des données à des vitesses allant jusqu’à 10 gigabits par seconde (Gbps).
Plus de renseignements sur les principales familles de câbles en cuivre :
- Câble blindé FDT mondial de cat. 6A - Idéal pour les applications qui nécessitent un rendement de câble avancé et les avantages supplémentaires d’isolation du signal d’une conception F/PTNB. La nouvelle génération de câbles sans obturateurs offre le système blindé de cat. 6A le plus petit et le plus facile à installer de l’industrie.
- Câble PTNB RDT global de cat. 6A - Diamètre extérieur réduit et marges de performance supérieures à la norme de cat. 6A, idéal pour les mises à niveau de câble, les applications de réfection ou les zones avec espace limité.
- Câble PTNB SST global de cat. 6A -Rendement inégalé en matière d’isolation de signal, PoE élevé et suppression de la diaphonie étrangère. Maintenant avec prise en charge améliorée de la distance étendue grâce à la connectivité ATLAS-X1™.
- Technologie FLX-1 - Une technologie polymère avancée, conçue par Leviton, pour augmenter la souplesse de la gaine des câbles.
- Câbles homologués RPC - Câbles de haute de gamme, homologués RPC qui assurent la sécurité incendie critique dans les réseaux de données. Ces câbles Leviton sont conformes aux règlements sur les produits de construction (RPC) fournis par Europacable.
Parcourez les câbles en cuivre par catégorie, flamme et plus encore sous la section Ressources.