Le chromocodage est une grande aide pour identifier les fibres, les câbles et les connecteurs individuels. Par exemple, la couleur de la gaine du câble définit généralement le type de fibre et peut différer selon le mode et le niveau de performance. Ces couleurs sont généralement choisies par les organismes de normalisation de l’industrie. Cependant, il existe des couleurs non normalisées et des incohérences que vous devez connaître. Examinons de plus près les couleurs des types de fibres multimodes.
OM1
Si le câble optique de votre réseau est orange, c'est probablement OM1. Cependant, il y a un câble orange existant qui était disponible avant la spécification OM1. Ce premier câble a une largeur de bande modale de 160 MHz.km à 850 nm, contre 200 pour OM1. Si on rencontre un câble orange qui n'est pas marqué OM1, on peut supposer que le câble est de 160 MHz.km, ce qui limite le 10GBASE-SR à seulement 26 m (85 pi).
OM2
OM2 est une fibre de 50 microns, qui offre une largeur de bande modale beaucoup meilleure que OM1, 500 MHz.km à 850 nm. La couleur standard de l’industrie pour OM2 est le gris. Cependant, il y a un câble OM2 déjà installé qui est orange, alors vérifiez toujours les marques pour vous assurer.
OM3/OM4
Les câbles OM3 et OM4 optimisés pour le laser sont turquoise, car la TIA et l’ISO n’ont pas introduit de nouvelle couleur pour OM4. Cependant, certains fabricants ont introduit la couleur violette pour désigner OM4 (y compris Leviton). Cette désignation de couleur est importante pour différencier les deux types, car la largeur de bande modale de l’OM4 (4 700 MHz.km à 850 nm) est nettement meilleure que celle de l’OM3 (2 000 MHz.km à 850 nm).
Le câble OM5
Lime OM5 a été approuvé par la TIA et l’ISO en 2017. Il est à noter dans le tableau ci-dessus que l'OM5 a la même largeur de bande modale que l'OM4 à 850 nm. La principale différence entre les deux options est que l’OM5 est conçu spécifiquement pour prendre en charge le multiplexage par division à onde courte, qui transmet quatre canaux sur une paire de fibres multimodes doubles entre 850 nm et 953 nm. Cependant, pour toutes les applications IEEE existantes, il n’y a aucun avantage actuel de l’OM5 par rapport à l’OM4.
Rappel : alors que la fibre multimode est offerte en taille de cœur de 50 ou de 62,5 μm, la norme ANSI/TIA-568.0-D recommande d’installer une fibre multimode de 50/125 μm optimisée pour le laser de 850 nm pour les nouvelles conceptions de câblage structuré. Cela inclut les classifications OM3 et OM4 pour prendre en charge l’Ethernet 10 gigaoctets et fournir éventuellement un plan de migration pour prendre en charge les futures applications 40 et 100 gigaoctets. Les classifications OM1 (62,5/125 μm) et OM2 (50/125 μm) sont désormais considérées comme des types de fibres existants.
Comprenez les tendances des réseaux optiques d’entreprise, les options de terminaison, les meilleures pratiques et plus encore grâce à notre webinaire sur demande Des signaux transparents : amélioration de l’infrastructure optique pour les réseaux d’entreprise.