Chargement...
Produits sélectionnés ajoutés à votre liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Terminaison de la fibre sur le terrain

Il existe trois approches de base pour la terminaison des connexions optiques sur le terrain : connexion adhésive et polissage sur le terrain, connecteurs mécaniques et aucun polissage ou épissure par fusion à l’aide d’assemblages de fil de sortie. Jetons un bref coup d’œil à chacune d’entre elles.

Terminaisons adhésives et polies sur le terrain
Les connecteurs adhésifs sont une option très courante. Avec ces terminaisons, un adhésif de système à une ou deux parties est injecté dans le connecteur et la fibre est insérée. On peut se servir d'un accélérateur ou d'un « primaire » pour durcir l'adhésif plus rapidement.

Les terminaisons adhésives sont l’option la moins coûteuse. Cependant, ils sont très sensibles à l’artisanat, donc les coûts de main-d’œuvre sont pris en compte. Une mise en garde est également donnée : la Telecommunications Industry Association (TIA) a resserré ses exigences en matière de perte de retour monomode (réflexion), à 0,35 dB. Répondre à ces exigences devient beaucoup plus difficile avec les connexions polies sur le terrain. Avec les réseaux d’entreprise qui passent à des vitesses plus élevées, la perte de retour est maintenant plus préoccupante que jamais. Pour minimiser les pertes de retour, il faut améliorer les procédures de polissage ou choisir un connecteur poli en usine, comme les terminaisons mécaniques.

Les connexions mécaniques/polis en usine
Traditionnellement, les connecteurs mécaniques étaient considérés comme une solution de « fixation rapide » temporaire. Cependant, la technologie des connecteurs mécaniques a évolué au fil des ans et les avantages en ont fait une solution à long terme de meilleure qualité. Avec les connecteurs mécaniques, les extrémités sont polies en usine et hautement contrôlées, ce qui entraîne une meilleure perte d’insertion et une perte de retour. Cependant, cette option de terminaison coûtera plus cher que les connecteurs polis sur le terrain et nécessitera un coupe-flux de précision.

Les connecteurs FASTCAM de Leviton sont des connecteurs pré-polis installables sur le terrain qui éliminent le besoin de polissage à la main, de métallisation ou d’époxy sur le terrain. Voir la vidéo de présentation ci-dessous pour savoir comment raccorder le connecteur FASTCAM à une fibre de 900 microns. 

Épissure
soudée L'épissure soudée est une autre option qui utilise des connecteurs polis en usine et fournira une excellente insertion et perte de retour. Cependant, il est également plus coûteux que le polissage sur le terrain et nécessitera un investissement en capital plus important, car il nécessite à la fois un coupe-flux de précision et un épisseur à fusion. La bonne nouvelle est que le prix des épissures à fusion a considérablement baissé ces dernières années.

Offres Leviton fils de sortie et modules de raccordement pour protéger et organiser les fibres épissées par fusion thermorétractables à l’intérieur d’un logement. La conception modulaire permet un épissage plus rapide sur le terrain et une gestion simple des fils de sortie dans le boîtier. Les modules d’épissure éliminent le besoin d’installer des plateaux d’épissure individuels dans un logement optique. La vidéo ci-dessous montre comment effectuer la terminaison des modules de raccordement OPT-X SDX de Leviton.