Chargement...
Produits sélectionnés ajoutés à votre liste. Pour afficher la liste, cliquez ici
USB

À l’heure actuelle, la plupart des gens que vous connaissez possèdent probablement un dispositif intelligent qui utilise un câble USB pour charger. Une simple recherche en ligne vous montrera des conseils et astuces infinis à suivre pour obtenir la charge la plus rapide possible, mais saviez-vous qu’il existe un nouveau type de dispositif sur le marché qui rend la recharge plus rapide et plus pratique?

Vous avez probablement vu des prises de chargeur USB murales dans votre grand magasin de boîtes local. Ils sont de plus en plus populaires pour leur conception pratique : vous pouvez utiliser les deux prises et charger vos appareils en même temps en branchant votre câble directement dans les ports A ou C – aucun adaptateur requis. L’avantage? En se branchant directement dans le port, vos dispositifs se rechargent plus rapidement grâce à la technologie de puce intelligente intégrée aux circuits électroniques de la prise. Une fois branché, le port USB reconnaît le type de dispositif que vous chargez et l’alimente de la bonne quantité d’alimentation dont il a besoin.

Alors, comment choisir la bonne prise pour vous? Les possibilités peuvent sembler infinies - assurez-vous d’obtenir ce que vous payez. Voici quelques conseils rapides à garder à l’esprit :

  1. Marque connue  - Chaque bricoleur sait que lorsqu'il s'agit de sécurité électrique, il est important de choisir judicieusement. Il existe de nombreuses marques d’imitation sur le marché. L’emballage et le dispositif lui-même peuvent sembler similaires, mais ne vous y trompez pas, surtout à un prix inférieur. Assurez-vous que la prise de recharge USB que vous achetez est approuvée UL, ETL ou CSA, et une marque qui vous est familière avec une bonne réputation de livraison de produits de qualité.
  2. À l’épreuve du temps  – La technologie est-elle suffisamment avancée pour charger tous les téléphones/tablettes actuels ainsi que les dispositifs émergents et de prochaine génération?
  3. Puissance  : plus la puissance de charge est élevée, plus la charge est rapide.  Comparez les produits pour être sûr d’obtenir la solution la plus puissante.
  4. Durable  – Les prises de chargeur USB de Leviton sont faites de matériaux de qualité; notre prise est dotée de volets inviolables pour plus de sécurité et nos ports de chargement peuvent résister aux insertions 10.000+ .  N'attendez rien de moins.
  5. Considérations relatives à l'installation - Les prises de chargeur USB de Leviton remplacent facilement une prise standard et peuvent être installées par un bricoleur compétent. Si vous ne connaissez pas l'installation d'un dispositif électrique ou si vous ne savez pas comment effectuer les tâches décrites dans les directives, consultez un électricien.
USB

Les prises de chargeur USB sont un ajout formidable à toute maison ou entreprise et un incontournable pour le style de vie connecté d’aujourd’hui. Gardez à l’esprit que l’achat moins cher n’est pas toujours préférable si la prise ne peut pas répondre aux exigences énumérées ci-dessus. Installez-en un aujourd’hui pour pouvoir passer moins de temps à charger et plus de temps à profiter de vos appareils électroniques.

Découvrez la gamme complète de chargeurs USB de Leviton à leviton.com/usb