Chargement...

Leviton étend la technologie FLX-1 pour inclure le câble de plénum LANMARK™-6

La construction à diamètre réduit facilite l’installation et la terminaison

Bothell, WA, 18 février 2025 –  Leviton est heureux d’annoncer l’expansion de sa technologie de polymère avancée FLX-1 pour inclure les câbles de plénum LANMARK-6. Ces câbles PTNB de catégorie 6 présentent une construction à diamètre réduit pour une installation et une terminaison faciles dans une large gamme d’applications, y compris les systèmes d’entreprise, les réseaux commerciaux et éducatifs et les systèmes de bâtiment intelligent.

En intégrant la technologie FLX-1 dans la gaine du câble, le câble du plénum LANMARK-6 devient beaucoup plus flexible, plus facile à plier et moins susceptible de se plier, simplifiant ainsi les installations et résolvant les problèmes courants pour les installateurs et les intégrateurs de réseau.

« Avec l’introduction de cette technologie à nos câbles de plénum LANMARK-6, nous offrons à nos clients encore plus d’options pour un câblage réseau haute performance et facile à installer », a déclaré Mike Good, gestionnaire de produits de câbles en cuivre pour Leviton. « Cette expansion démontre notre engagement à fournir des solutions innovantes qui améliorent la productivité et réduisent le temps d’installation. »

Principales caractéristiques du câble plénum LANMARK-6 avec technologie FLX-1 :

  • Souplesse accrue : la technologie avancée en polymère facilite le pliage et réduit le risque de plis, assurant ainsi une installation plus lisse.
  • Mémoire de câble réduite : élimine virtuellement la mémoire de câble, ce qui rend les tirages de câble plus simples et moins longs.
  • Réduction des marques de tension : minimise les marques de tension visibles sur la gaine du câble après des courbures serrées, ce qui maintient l’intégrité et l’apparence du câble.

La technologie FLX-1 est maintenant disponible avec les câbles Leviton suivants :

  • Câble PTNB plénum SST de cat. 6A
  • Câble de plénum PTNB RDT de cat. 6A
  • Câble de plénum PTNB LANMARK-1000 de cat. 6
  • Câble plénum PTNB LANMARK-6 de cat. 6

Les câbles en cuivre de Leviton dotés de la technologie FLX-1, y compris le câble de plénum LANMARK-6, sont disponibles aujourd’hui par le biais du vaste réseau de distribution de Leviton. En savoir plus sur Leviton.com/FLX-1.

__________________

À propos des solutions de câblage structuré Leviton
La division du Câblage structuré de Leviton est un guichet unique à l’échelle internationale pour les systèmes de cuivre ou de fibres optiques. Ses solutions sont utilisées dans les centres de données, les entreprises, les écoles, les hôpitaux, les édifices gouvernementaux, ainsi que les installations commerciales mixtes d’un bout à l’autre du monde. Tous les produits de Leviton sont fabriqués suivant des normes rigoureuses, offrent un rendement supérieur et sont accompagnés du meilleur service et du soutien le plus complet sur le marché. Les gestionnaires de TI, les constructeurs, les entrepreneurs et d’autres professionnels du secteur classent systématiquement notre marque en tête de peloton. Laissez-nous étendre le potentiel de vos réseaux! En savoir plus sur www.leviton.com/ns ou www.twitter.com/LevitonNS. Les clients européens peuvent visiter leviton.com/ns/emea ou twitter.com/LevitonNS_EU.