Chargement...

Leviton présente une prise de recharge de VE robuste de 50A A

La nouvelle prise de qualité industrielle fournit une alimentation robuste pour les bornes de recharge de véhicules électriques enfichables.

MELVILLE, N.Y. – 30 janvier 2024 Leviton a annoncé aujourd’hui l’introduction de sa nouvelle prise de recharge de VE pour usage intensif de 50 A de qualité industrielle. Le dispositif est la solution idéale pour alimenter les bornes de recharge de véhicules électriques enfichables d’aujourd’hui. Grâce à sa conception robuste et à son rendement, la prise peut supporter le temps de charge prolongé nécessaire et la haute fréquence d’insertion requise par les chargeurs de VE enfichables. Un modèle intempérisé est offert pour une utilisation extérieure.

« Cette nouvelle prise offre l’option parfaite pour les propriétaires qui préfèrent une application enfichable pour leurs besoins de recharge de VE plutôt qu’une application câblée », a déclaré Maxi Zovko, gestionnaire de produit pour l’unité commerciale résidentielle de Leviton. « C’est également le choix intelligent pour les constructeurs de maisons axées sur l’avenir et les développements d’UDM qui veulent fournir un environnement prêt pour les VE aux résidents. »

La prise de recharge de VE pour usage intensif de 50A de Leviton est faite de nylon durable résistant aux impacts et présente des contacts en cuivre de haut calibre et à haut rendement. Les connexions des bornes de câblage sous pression aident à assurer un contact complet avec les conducteurs et une valeur de couple élevée est nécessaire pour assurer une connexion adéquate; les bornes nécessitent 75 po-lb. Le dispositif ne peut être utilisé qu'avec des fils de cuivre de calibre 4, 6 ou 8 AWG. Les installateurs peuvent utiliser des fils de cuivre pleins ou toronnés de calibre 10 AWG pour la mise à la terre. Il est couvert par une garantie limitée de deux ans.

Alors que Leviton élargit son portefeuille de recharge de VE, elle démontre l’investissement continu et l’engagement de la société envers la durabilité, comme l’a annoncé en 2022 son objectif de changement climatique visant à atteindre la neutralité carbone à l’échelle de l’entreprise d’ici 2030 (CN2030) et son ambition d’atteindre NetZero Carbon d’ici 2050.

Pour en savoir plus sur la prise de recharge de VE robuste de 50A de Leviton, visitez www.leviton.com/evcharging

 

À propos de Leviton Gamme résidentielle

Les produits résidentiels de Leviton sont les produits les plus favorisés par les constructeurs et des entrepreneurs dans le secteur de l'électricité. Les panneaux de distribution, les commandes d'éclairage et les dispositifs de câblage primés de Leviton permettent aux professionnels du secteur de l'électricité et aux propriétaires de créer des environnements de vie intelligents et sûrs, qui permettent des économies d'énergie tout en étant pratiques et fiables. En savoir plus sur www.leviton.com.  

À propos de Leviton 

Chaque jour, Leviton construit ce qui est à côté de la lumière, de l’alimentation et connecte les espaces quotidiens pour répondre aux besoins de ses clients résidentiels, commerciaux et industriels à l’échelle mondiale. Des commandes à l’éclairage, en passant par l’électricité et les réseaux, l’innovation incessante de Leviton depuis plus d’un siècle permet à la vie de nos clients d’être plus facile, plus sécuritaire, plus efficace, productive et durable. Motivé par son engagement envers ses clients, l’ingéniosité de ses employés et la sécurité et la qualité de ses produits et solutions, avec Leviton, l’AVENIR EST SOUS TENSION. Pour plus de renseignements, visitez http://www.leviton.com/, www.facebook.com/leviton, www.twitter.com/leviton, ou www.voutube.com/Levitonmfa