Chargement...

Initiatives d’emballage

Conception respectueuse de l’environnement

Des composants optimisés pour l’environnement ont été sélectionnés pour ce système afin de minimiser l’impact environnemental, tout en offrant un rendement solide au-delà des spécifications de la catégorie, ainsi qu’une conception conviviale pour permettre des installations rapides et faciles.

durabilité

Emballage en vrac pour prises

La prise EXTREME de cat. 6 est offerte en plusieurs options d’emballage en vrac, avec une sélection de couleurs disponibles dans un emballage GREENPACK de 200 emballages qui est réutilisable et recyclable Les emballages en vrac de prise EXTREME éliminent plus de 2 millions de sacs en polyéthylène à usage unique chaque année pour aider à réduire les déchets sur le chantier.

Emballage intelligent pour le développement durable

Plusieurs options d’emballage de produits entièrement recyclables et n’utilisent pas de plastique à usage unique.

espace réservé
espace réservé

Moins de matériel requis pour la nouvelle fiche et le nouveau fourreau de cordon de connexion

L’utilisation de 72 % de plastique en moins dans notre nouvelle gaine de cordon de connexion rend également nos cordons plus légers pour réduire l’énergie et les coûts d’expédition.

Conception de produits durables

Les matériaux de cuivre, d’isolation ou de remplissage de notre catégorie de câbles intègrent des matériaux recyclés pour réduire l’empreinte carbone globale.

espace réservé

Durabilité de niveau produit à la pointe de l’industrie en 2023

Emballage durablement intelligent, production neutre en carbone et codes QR du Royaume-Uni

Cordons de connexion CM/LSZH à deux valeurs nominales

Liste rouge gratuite pour les immeubles vivants

espace réservé
Prises 200-Pack EXTREME™ de cat. 6

Emballage sans plastique

espace réservé
Poignées de transport

Faciliter le transport sur le chantier

espace réservé
Tableaux de connexion en cuivre QUICKPORT®

Emballage sans plastique

espace réservé
Conception améliorée GREENPACK™ Prises

Conception sans plastique

espace réservé
Cinq EPD en 2023

Câbles et connectivité

espace réservé
Fils de sortie et cordons de connexion optiques

Emballage sans plastique

espace réservé
CMR Hyper Plus 5e LSHF/LSZH

Moins de fumée/produits chimiques

espace réservé
Feuillets de directives du code QR

Élimine les déchets

espace réservé
Empreinte carbone du cycle de vie du produit

Émissions en relief

espace réservé

Cordons de connexion de cat. 6A, à faible diamètre et haute flexibilité, en vrac

Solution mondiale avec emballage intelligent et durable

  • Élimination de jusqu’à  > 1,8 million de sachets en polyéthylène par an
  • Réduit les déchets sur le terrain en éliminant les emballages de niveau inférieur
  • Réduit le temps d’installation sur les chantiers grâce
    à des cordons de 24 unités par paquet (≤ 10 pi) et de 12 par paquet (> 10 pi)
  • L’emballage est composé à 100 % de matériaux recyclés post-consommation
  • L’emballage est recyclable dans les flux de déchets normaux
  • Nouvelle bride sans plastique
  • Grand lancement le mars 6th avec formation sur mars 13th.

Emballage durablement intelligent qui accélère le déploiement et réduit les déchets sur le terrainÉlimine les plastiques à usage unique dans l’emballage

  • Élimine les plastiques à usage unique dans l’emballage
    Jusqu’à 1,8 million de sacs par an
  • Réduit les déchets sur le terrain en éliminant tous les emballages de sous-niveau
  • Réduit le temps d’installation des cordons d’environ 10 % sur le terrain
  • L’emballage est fabriqué à partir de matériaux recyclés à 100 %
  • L’emballage est recyclable dans les flux de déchets normaux
  • Encres à base d’eau écologiques
espace réservé

Emballage intelligent pour le développement durable

Caractéristiques et avantages

Le port d’affichage permet au client de voir la couleur lorsque la boîte est fermée
espace réservé
Les champs de saisie d’information permettent d’ajouter des notes aux boîtes, y compris l’endroit où installer les cordons (pièce, bâti, etc.)
espace réservé
L’emballage contient jusqu’à 100 % de matériaux recyclés, 100 % de matériaux recyclables et élimine les plastiques à usage unique
espace réservé
Les poignées de transport facilitent le transport sur le chantier
espace réservé

Emballage durablement intelligent

Rendement de l’investissement dans l’infrastructure

Gain de temps d’installation dû au fait de ne pas avoir à retirer les cordons des sachets en polyéthylène :

  • En moyenne 4,5 secondes par sac
  • 100 cordons – 7,5 minutes
  • 1 000 cordons – 1 heure et 15 minutes
  • 5 000 cordons – 6 heures et 15 minutes
support de place
support de place
support de place

Nouvel emballage sans plastique pour EXTREME™ cat. 6

  • Nouveau mode d’emballage et emballage durablement intelligent
  • Matériau vert : aucun emballage en plastique ou non recyclable 
  • Gain de temps d'installation : aucun déballage de sacs en polyéthylène
  • Réduction des déchets : élimine 200 sachets en polyéthylène à usage unique par boîte et des milliers par projet
  • Efficacité sur le terrain : distribution facile sur le terrain grâce aux prises et aux capuchons pare-poussière emballés dans deux sacs en papier recyclables distincts
  • Disponible MAINTENANT
espace réservé