Chargement...
Produits sélectionnés ajoutés à votre liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Boîtes de plancher traversantes

Facilité d'installation, rendement supérieur, compatibilité maximale

Les difficultés dissipées.

Fini les difficultés à installer une boîte de plancher traversante. Les pinces d’ancrage réglables exclusives à l’industrie sur notre dispositif de 12,5 cm verrouillent solidement l’unité à l’intérieur d’un trou à noyau, tout en permettant des retraits faciles pour les inspections, les réglages et les réparations. Regardez notre vidéo Look Inside pour voir les nombreuses caractéristiques et avantages de notre dispositif !

Facilité d'installation

Ancrages réglables

Il suffit de tourner la vis pour l'ancrage ou le retrait

Percuteur - Ancres réglables
Conception en deux pièces

Mise à niveau autonome jusqu’à 4°

Traversée - Conception en deux pièces
Joints pré-installés

Pas de pièces détachées sur le chantier !

Percuteur - Joints préinstallés
Fil de terre pré-installé

Pas de pièces détachées sur le chantier !

Traversée - Fil de terre

Vous voulez une installation encore plus rapide?

Les versions pré-câblées sont livrées avec quatre prises de 20 A et quatre cadres à module QuickPort.

En passage continu - Précâblé

Rendement supérieur

Parcours - Rendement supérieur

Compatibilité maximale

Diviseurs ajustables à basse tension

S'adapte aux différentes tailles de dispositifs

Traversant - Répartiteur à basse tension
Entrées de conduit filetées et amovibles

Permet l'utilisation de vos propres connecteurs EMT

Traversant - Conduit fileté
Compatibilité des dispositifs

Covient pour l’alimentation et la transmission de données : accepte les prises standard, simples ou doubles, ou Decora et les cadres Lev-Lok et QuickPort

Passage continu - Compatibilité

Couvercles

Couvercles en aluminium moulé durables.

 

  • Facilité d'installation : joints pré-assemblés et seulement trois vis d'assemblage
  • Rendement supérieur : conforme aux normes américaines relative à l’accès par les personnes handicapées (ADA), dépasse les exigences du test de résistance à l'écrasement (300 lb) de plus de 3 fois (1 000 lb)!
  • Compatibilité maximale : disponible avec multiples finitions et configurations
Groupement de couvercles en passage continu

Produits en vedette

Compatibilité et adaptation maximales

La performance compte

Réglages simplifiés

La difficulté est (plus) réelle. Grâce aux attaches d’ancrage réglables, l’installation est un jeu d’enfant.

Répondez à tous les besoins en alimentation et données

Le système de boîte de plancher à passage continu de Leviton accepte les prises simples ou doubles standard ou Decora, ainsi que les inserts Lev-Lok et QuickPort.

Les planchers non de niveau ne posent aucun problème

Une construction en deux pièces permet un réglage automatique jusqu’à quatre degrés, éliminant les risques de trébuchement et les apparences désagréables.

Caractéristiques techniques du bâtiment ARCAT Logo en couleur

Les dispositifs de câblage électrique de Leviton sont disponibles dans les spécifications de construction de l’ARCAT. Ces spécifications sont des spécifications architecturales complètes CSI en trois parties et CSC canadien qui peuvent être facilement téléchargées, adaptées à votre projet et incluses dans vos spécifications principales pour une utilisation future. Proposant des objets BIM, des spécifications et l’outil SpecWizard, ARCAT est votre source complète pour trouver, sélectionner, détailler et spécifier des projets de construction.

Explorez les spécifications du dispositif!

Ressources

Comment pouvons-nous vous aider?

Parlez à l’un de nos spécialistes des boîtes de plancher.