Espace de soins aux patients : tout espace d’un établissement de santé dans lequel les patients sont destinés à être examinés ou traités. Cela inclut :
- Espaces de soins intensifs (catégorie 1): salles de soins intensifs, salles d’opération, salles de livraison, etc.
- Espaces de soins généraux (Catégorie 2): chambres à coucher , salles de dialyse, salles de procédure, etc.
- Espaces de soins de base (Catégorie 3): salles d’examen/de traitement dans les cliniques, cabinets dentaires, maisons de soins, etc.
: espace, dans un lieu destiné à l'examen et au traitement des patients, s'étendant sur 6 pieds (1,8 m) au-delà de l'emplacement normal du lit, de la chaise, de la table, du tapis roulant ou de tout autre équippement qui soutient le patient pendant l'examen et le traitement et s'étendant verticalement sur 7,5 pieds (2,3 m) au-dessus du sol.
Les lisières d'alimentation de qualité médicale de Leviton peuvent être utilisés dans TOUS les types de salles de soins aux patients, à l'intérieur et à l'extérieur de la zone de soins aux patients.