Dans un réseau de fibres optiques, une paire accouplée propre peut faire la différence entre une performance élevée et une perturbation du réseau. Protégez votre investissement et assurez-vous d’obtenir les performances de réseau que vous attendez lorsque vous utlisez le système CL.I.C. – CLean, Inspect, Connect.
Différentes technologies de terminaison nécessitent des outils uniques. Leviton a tout ce dont il vous faut pour terminer les connecteurs FAST-CURE (polissage adhésif) et FASTCAM (pré-polissage). Nous proposons également des outils de nettoyage pour les connecteurs LC, SC et MTP. Choisissez parmi des trousses complètes ou mélangez et assortissez des outils individuels et une grande variété de consommables.