Chargement...

Câble U/PTNB LANMARK-1000 de cat. 6, CMP, jaune, 305 m (1 000 pi), dévidoir

10032089

Berk-Tek LANMARK-1000 offre le meilleur rendement électrique de sa catégorie. Les ingénieurs de Berk-Tek ont conçu LANMARK-1000 pour s’assurer que tous les paramètres de diaphonie ont 5 dB de marge de tête par rapport à la norme de cat. 6. Par conséquent, le rapport d’atténuation de la somme de puissance par rapport à la diaphonie (PSACR) est près de trois fois meilleur que la norme (à 250 MHz), ce qui permet d’obtenir une force de signal beaucoup plus élevée et une vulnérabilité moindre aux interférences de bruit.

Couleur : jaune

Fiche technique

Documents

Renseignements techniques

  • Caractéristiques

    Gamme de produits : câble en cuivre

    Marque : LANMARK-1000

    Valeur nominale : cat. 6

    Couleur : jaune

    Construction : U/PTNB

    Valeur nominale des flammes : CMP

    Longueur : 305 m (1 000 pi)

    Emballage : bobine

Caractéristiques et avantages

  • Rendement total de la puissance
  • Caractéristiques d'équilibre documentées (TCL, ELTCTL)
  • Conducteurs en cuivre de calibre 23 AWG
  • Deux conducteurs isolés torsadés ensemble pour former une paire et quatre paires de ce type disposées avec un rebord pour former l’unité de base, gainé de PVC ignifuge
  • Le rendement au-delà des spécifications standard est vérifié indépendamment par ETL dans le cadre du programme de rendement vérifié LM
  • Fabriqué avec la technologie FLX-1™ avancée de Leviton pour une flexibilité maximale, un rayon de courbure plus serré et des tractions plus lisses