Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

SUPPRIMÉ - Câble de connexion U/PTNB LANMARK-350 de cat. 5e, Rouge, bobine de 1 000 pi (305 m)

10032645

ÉPUISÉ

Les câbles PTNB LANMARK-350 Premium de catégorie 5e de Berk-Tek sont conçus pour répondre aux applications de câbles horizontaux PTNB les plus avancées. Testé jusqu’à 350 MHz, le rendement garanti de ce câble dépasse de loin les exigences ANSI/TIA-568.2-D et ISO/IEC 11801 en matière de câbles horizontaux pour PS-NEXT, d’atténuation, de perte de retour structurel, de rapport atténuation/diaphonie (ACR) et d’impédance, ce qui le rend idéal pour les liaisons de transmission haut de gamme prenant en charge les protocoles de réseautique d’aujourd’hui.

Couleur : rouge

Pays d’origine : États-Unis

Renseignements sur le produit