Câble U/PTNB LANMARK-1000 de cat. 6, CMR, Bleu, 305 m (1 000 pi), Dévidoir dans une boîte
10065429
LANMARK-1000 a été amélioré pour offrir le meilleur rendement électrique de sa catégorie. Les ingénieurs de Berk-Tek ont complètement repensé LANMARK-1000 afin que tous les paramètres de diaphonie puissent être améliorés de cinq dB. Par conséquent, le rapport d’atténuation de la somme de puissance à la diaphonie (PSACR) est près de 3 fois meilleur (à 250 MHz), ce qui permet une intensité de signal beaucoup plus importante et une vulnérabilité moindre aux interférences de bruit.
Couleur : bleu
Fiche technique
Documents
Renseignements techniques
Caractéristiques
Gamme de produits : câble en cuivre
Marque : LANMARK-1000
Valeur nominale : cat. 6
Couleur : bleu
Construction : U/PTNB
Valeur nominale de flamme : CMR
Longueur : 305 m (1 000 pi)
Emballage : dévidoir dans une boîte
Caractéristiques et avantages
- Caractéristiques d'équilibre documentées (LCL, LCTL)
- Homologué ETL selon la norme ANSI/TIA-568.2-D
- Conforme à la norme RoHS
- Prise en charge optimale de l'Ethernet Gigabit avec marge de manœuvre
- Caractérisation de la somme de puissance offrant un rendement optimal dans les applications existantes
- Fournit une largeur de bande supplémentaire requise pour les applications futures
- L'ajout d'exigences d'équilibre améliore le rendement global du câble et réduit les émissions de câble, ce qui réduit les erreurs de transmission