Chargement...

Câble F/PTNB LANMARK-6 FTP de cat. 6, CMP, orange, 305 m (1 000 pi), dévidoir

10095838

Le LANMARK-6 FTP de Berk-Tek est le premier câble F/PTNB de catégorie 6 vérifié indépendamment. Il est idéal pour les applications qui nécessitent le rendement de câble le plus avancé et les avantages supplémentaires d’isolation de signal d’une conception F/PTNB. LANMARK-6 FTP est également le câble FTP le plus actif pour fixer les exigences en matière d’équilibre des câbles, le paramètre de performance qui affecte les émissions de câble et protège le réseau contre les effets néfastes des sources de bruit extérieures comme la diaphonie étrangère.

Couleur : orange

Fiche technique

Documents

Renseignements techniques

  • Caractéristiques

    Gamme de produits : câble en cuivre

    Marque : LANMARK-6

    Valeur nominale : cat. 6

    Couleur : orange

    Construction : F/PTNB

    Valeur nominale des flammes : CMP

    Longueur : 305 m (1 000 pi)

    Emballage : bobine

Caractéristiques et avantages

  • Homologué ETL selon ANSI/TIA-568.2-D catégorie 6
  • Peut être utilisé avec une connectivité F/PTNB de style RJ-45
  • Conforme à la norme RoHS