Chargement...

Câble F/PTNB FTP LANMARK-10G de cat. 6A, CMP, Violet, 305 m (1 000 pi), bobine

10189548

Le LANMARK-10G FTP de Berk-Tek est idéal pour les applications qui nécessitent le rendement de câble le plus avancé et les avantages supplémentaires d’isolation de signal d’une conception F/PTNB. La conception Berk-Tek intègre un blindage métallique global plutôt qu’un blindage individuel pour chaque paire torsadée. Le fait d'avoir un blindage global réduit le temps nécessaire à la terminaison des câbles, entraîne un diamètre extérieur plus petit et réduit les coûts de matériel.

Couleur : violet

Pays d’origine : États-UnisConforme à la norme RoHS : oui – Cliquez iciouvre dans un nouvel onglet

Fiche technique

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    Conforme à la norme RoHS : oui

  • Caractéristiques

    Gamme de produits : câble en cuivre

    Marque : LANMARK-10G

    Valeur nominale : cat. 6A

    Couleur : violet

    Construction : F/PTNB

    Valeur nominale des flammes : CMP

    Longueur : 305 m (1 000 pi)

    Emballage : bobine

Caractéristiques et avantages

  • Isolation de signal exceptionnelle
  • Rendement supérieur de la diaphonie étrangère
  • Conforme à la norme RoHS