Chargement...

Câble U/PTNB de cat. 5e, homologué CM, rouge, 305 m (1 000 pi), dévidoir dans une boîte

105-UTP5M-MRB

Couleur : rouge

Fiche technique

Documents

Renseignements techniques

  • Caractéristiques

    Gamme de produits : câble en cuivre

    Valeur nominale : cat. 5e

    Couleur : rouge

    Construction : U/PTNB

    Valeur nominale de flamme : CM

    Longueur : 305 m (1 000 pi)

    Emballage : dévidoir dans une boîte

Caractéristiques et avantages

  • Prend en charge Ethernet 10BASE-T, 100BASE-T et 1000BASE-T
  • Testé et vérifié indépendamment pour dépasser les normes ANSI/TIA-568-C.2 CAT 5e,  IEEE 802.3 1000BASE-T et ISO/IEC 11801 de classe D
  • Prend en charge les applications IEEE 802.3af (PoE) et 802.3at (PoE+)
  • Offert en plénum, colonne montante, CM, IEC 60332-1 (sans halogène, à faible dégagement de fumée)  et gaines de câble en PVC