Câble U/PTNB de cat. 6, CMR, gris, 305 m (1 000 pi), dévidoir dans une boîte
111-EUT6R-MSB
Couleur : Gris
Fiche technique
Documents
Renseignements techniques
Caractéristiques
Gamme de produits : câble en cuivre
Valeur nominale : cat. 6
Couleur : gris
Construction : U/PTNB
Valeur nominale de flamme : CMR
Longueur : 305 m (1 000 pi)
Emballage : dévidoir dans une boîte
Caractéristiques et avantages
- Conforme aux normes ANSI/TIA-568-C.2 et ISO/IEC 11801 Classe E, IEC 61156-5, EN50173 et RoHS
- Prise en charge optimale de Gigabit Ethernet
- Prend en charge les applications IEEE 802.3 : 1000BASE-T (Gigabit Ethernet), 100BASE-T (fast Ethernet) et 10BASE-T
- Inclut un séparateur pour permettre une force de signal plus forte et une vulnérabilité réduite aux interférences