Chargement...

Câble U/PTNB RDT de cat. 6A, CMP, blanc, 305 m (1 000 pi), boîte TEKPAK™

11142628

Les câbles RDT présentent un diamètre réduit de 0,230 po (par rapport aux câbles de cat. 6A moyens de 0,260 po), ce qui offre une meilleure flexibilité, une gestion optimisée des câbles et un meilleur rapport de remplissage des plateaux pour les installations haute densité. Il offre une excellente isolation du signal, avec un rendement PoE et de diaphonie étrangère qui dépasse les normes, ce qui en fait un excellent choix pour la sécurité sans fil 802.11ac, la vidéo HD et la sécurité IP. La gaine d’isolation du câble offre une gestion de la chaleur supérieure et un rendement antibruit. La performance électriquea...

Couleur : blanc

Pays d’origine : États-UnisConforme à la norme RoHS : oui – Cliquez iciouvre dans un nouvel onglet

Fiche technique

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    Conforme à la norme RoHS : oui

  • Caractéristiques

    Gamme de produits : câble en cuivre

    Marque : TDR mondial

    Valeur nominale : cat. 6A

    Couleur : blanc

    Construction : U/PTNB

    Valeur nominale des flammes : CMP

    Longueur : 305 m (1 000 pi)

    Emballage : boîte TEKPAK

Caractéristiques et avantages

  • Le diamètre réduit de 0,230 po (5,84 mm) optimise l’espace de trajet et réduit les coûts de trajet par rapport aux autres câbles de 6A
  • Le rendement au-delà des normes est vérifié indépendamment dans le cadre du programme de rendement vérifié de Leviton et comprend une marge PSANEXT et PSAACRF de 8 dB selon les exigences de cat. 6A
  • Élimination du comblement transversal Améliore la flexibilité, réduit le rayon de courbure et augmente la vitesse d’installation tout en réduisant les déchets sur le chantier pour un avenir plus durable
  • La technologie de torsion de précision offre des caractéristiques de transmission améliorées et un rendement de réseau robuste en conditions réelles pour les applications 2.5/5/10G
  • Fabriqué avec la technologie FLX-1 de Leviton pour une flexibilité maximale, un rayon de courbure plus serré et des tractions plus lisses
  • La taille plus petite et le poids plus faible par bobine signifient moins de gaz à effet de serre émis pendant le transport et moins d’espace d’entrepôt requis pour le stockage
  • Comprend une technologie de profil brevetée innovante