Interrupteur verrouillable à clé
1222-2KL
20 A, 120/277 V, interrupteur verrouillable à clé, silencieux, bipolaire c.a., spécification de qualité ultra robuste, MALT autonome, à câblage arrière et latéral
Feuillet de directives
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
Documents
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
16/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
09/02/2026 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477326985
Données électrotechniques
Intensité : 20 A
Mise à la terre : mise à la terre autonome
Tension : 120/277 V c.a.
Spécifications mécaniques
Couple de serrage des bornes : 14 à 18 po-lb
Terminaison : à câblage arrière ou latéral
Caractéristiques
Actionneur : acier
Intensité : 20 A
Matériau du corps : thermoplastique
Couleur : chrome
Type de dispositif : interrupteur à barrette de verrouillage à clé
Fonction : bipolaire
Qualité : qualité industrielle spécifiée pour usage ultra robuste
Mise à la terre : mise à la terre autonome
Valeur nominale en ch. : 1HP-120V, 2HP-240V-277V
Normes et homologations : UL/CSA
Bride : acier
Terminaison : à câblage arrière ou latéral
Tension : 120/277 V c.a.
Garantie : limitée à 10 ans