Chargement...

Interrupteur à bascule à contacts maintenus

1281-L

15 A, 120/277 V, interrupteur à bascule verrouillable, unipolaire c.a., silencieux, bidirectionnel, mise hors tension centrale, contacts maintenus, spécification de qualité ultra robuste, MALT autonome, à câblage arrière et latéral - NOIR

Feuillet de directives

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477855041

  • Puissance nominale (c.a.)

    Valeur nominale en ch : 1/2 ch-120 V, 2HP-240V-277V

    Maximum‭ Intensité : 12 A

  • Données électrotechniques

    Intensité : 15 A

    Tension diélectrique : résiste à 1500V pendant 1 minute

    Endurance : 50 000 cycles minimum

    Mise à la terre : mise à la terre autonome

    Test UL20 de surcharge : 100 cycles d’OL à 4,8 fois le courant nominal

    Hausse de température : hausse maximale de 30 °C

    Tension : 120/277 V c.a.

  • Conditions environnementales

    Inflammabilité : valeurs nominales V-0 selon UL 94

    Température de fonctionnement : -40 °C à 65 °C

  • Matériaux

    Matériau de base : thermoplastique

    Couleur : noir

    Contact : alliage d'argent

    Matériau du couvercle : thermoplastique

    Attaches de mise à la terre : laiton

    Vis de mise à la terre : laiton 8-32

    Bride : acier

    Vis de borne : laiton 8-32

    Bascule : polycarbonate

  • Spécifications mécaniques

    Identification du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif

    Couple de serrage des bornes : 14 à 18 po-lb

    Calibres de fil acceptés : 14-#10 AWG à câblage arrière; 14-#12 AWG à câblage latéral

    ID de borne : Actif (laiton), actif (noire), terre (verte), neutre (blanche)

    Terminaison : à câblage arrière ou latéral

  • Caractéristiques

    Actionneur : nylon thermoplastique

    Matériau du corps : thermoplastique

    Couleur : noir

    Type de dispositif : interrupteur à bascule inviolable

    Caractéristique : contact maintenu CTR désactivé

    Fonction : unipolaire, bidirectionnel

    Qualité : qualité industrielle spécifiée pour usage ultra robuste

    Mise à la terre : mise à la terre autonome

    Valeur nominale en ch : 1/2 ch-120 V, 2HP-240V-277V

    Bride : acier

    Tension : 120/277 V c.a.

  • Normes et homologations

    ANSI : C-73

    CSA C22.2 no 111 : Fichier no 152105

    NEMA : WD-1 et WD-6

    NOM : 057

    RoHS : conforme

    Spécifications fédérales UL WS896E : fichier E7458

    Norme UL : UL 20

    Garantie : limitée à 10 ans