Câble U/PTNB de cat. 6, LSHF/LSZH, Violet, 1 640 pi (500 m), Dévidoir
129-UTP6Z-5VS
Les câbles U/PTNB de catégorie 6 de Leviton dépassent les normes de rendement de catégorie 6. Ils ont une valeur nominale de 250 MHz et conviennent à tous les systèmes de câblage structuré de classe E. Les câbles U/PTNB de catégorie 6 prennent en charge les transmissions Ethernet gigabit, l’alimentation par Ethernet, la voix et la vidéo à large bande à des fréquences allant jusqu’à 250 MHz
Couleur : violet
Fiche technique
Documents
Renseignements techniques
Caractéristiques
Gamme de produits : câble en cuivre
Valeur nominale : cat. 6
Couleur : violet
Construction : U/PTNB
Valeur nominale de flamme : LSHF/LSZH
Longueur : 1 640 pi (500 m)
Emballage : bobine
Caractéristiques et avantages
- Conforme aux normes ANSI/TIA-568-C.2 et ISO/CEI 11801 de classe E
- Prise en charge optimale de Gigabit Ethernet
- Homologation aux flammes IEC 60332-1 (sans halogène, à faible dégagement de fumée)
- Prend en charge les applications IEEE 802.3 : 1000BASE-T (Gigabit Ethernet), 100BASE-T (fast Ethernet) et 10BASE-T
- Inclut un séparateur pour permettre une force de signal plus forte et une vulnérabilité réduite aux interférences
- Prend en charge les applications d’alimentation sur Ethernet (PoE) définies par les normes IEEE 802.3af (PoE) et 802.3at (PoE+), Cisco UPoE (60 W) et les normes IEEE 802.3bt - 60 W (Type 3) et 100 W (Type 4) émergentes