13180-U2
Douille pour lampes à culot moyen, deux broches, Douille à charges fluorescentes standard, lampe en forme de U, à glissière et auto-alignement, double tranchant, connexion rapide de calibre 18AWG massif ou rigide. Étamé - Blanc
Feuillet de directives
Documents
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477130773
Conforme à la norme RoHS : oui
Spécifications mécaniques
Type de contact : deux bords encastrables
Type de montage : à glissière et à alignement automatique
Épaisseur du panneau : 18 Ga. Panneaux
Puissance nominale : 660 W
Terminaison : connexion rapide de calibre 18AWG massif ou robuste. Étamé
Tension : 600 V
Longueur du dénudage : 1,9 cm
Caractéristiques
Disponibilité : distribution
Corps : thermodurci
Couleur : blanc
Matériau de contact : alliage de cuivre
Type de contact : deux bords encastrables
Base de lampe : moyenne
Contacts de lampe : deux broches
Type de douille : linéaire
Type d’éclairage : fluorescent
Type de montage : à glissière et à alignement automatique
Épaisseur du panneau : 18 Ga. Panneaux
Puissance nominale : 660 W
Normes et homologations : UL/NOM
Nom du style : lampe en U
Terminaison : connexion rapide de calibre 18AWG massif ou robuste. Étamé
Garantie : limitée de 1 an
Normes et homologations
Certifié NOM : 057
Homologué UL : fichier E5833