Chargement...

13550-NW

Douille pour lampes fluorescentes de taille moyenne en thermoplastique de nouvelle conception pour lampes t-8 et t-12, double contact encastré, type socle avec extrémités de plongeur. Bornes à câblage rapide, contacts horizontaux. Pour panneau d'épaisseur de calibre 20, non shunté. Emballage : 1 par sachet en polyéthylène, 10 par carton Leviton emballé en polyéthylène.

Feuillet de directives

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477344415

  • Spécifications mécaniques

    Type de contact : plongeur

    Épaisseur du panneau : 20 Ga. Panneaux

    Terminaison : bornes à câblage rapide

  • Caractéristiques

    Matériau du corps : thermoplastique

    Matériau de contact : alliage de cuivre plaqué argent

    Base de lampe : moyenne

    Contacts de lampe : double contact Horz.

    Type de lampe : T8 - T12

    Type de douille : linéaire

    Type d’éclairage : fluorescent

    Nom du style : socle