13654-TWP
Douille fluorescente linéaire; T5 miniature à deux broches enclenchable avec verrouillage de lampe. Pied de montage enclipsable profilé avec tige; 120W-600V.
Feuillet de directives
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477164884
Spécifications mécaniques
Type de contact : verrouillage de lampe
Type de montage : enclipsable ou à glissière
Épaisseur du panneau : 22 à 25 Ga. Panneaux
Puissance nominale : 120W
Terminaison : Quickwire de calibre 18 AWG massif ou robuste. Étamé
Tension : 600 V
Longueur du dénudage : 1,9 cm
Caractéristiques
Disponibilité : distribution
Matériau du corps : thermoplastique
Couleur : blanc
Matériau de contact : alliage de cuivre
Type de contact : verrouillage de lampe
Base de lampe : miniature
Contacts de lampe : deux broches
Type de lampe : T5
Type de douille : linéaire
Type d’éclairage : fluorescent
Type de montage : enclipsable ou à glissière
Remarques : avec tige de localisation de panneau
Épaisseur du panneau : 22 à 25 Ga. Panneaux
Puissance nominale : 120W
Vis : tige de localisation de panneau
Normes et homologations : UL/CSA/NOM
Nom du style : grand profil
Terminaison : Quickwire de calibre 18 AWG massif ou robuste. Étamé
Garantie : limitée de 1 an
Normes et homologations
Certifié CSA : fichier LR-1863
Certifié NOM : 057
Homologué UL : fichier E5833