13660-SNP
Douille pour lampes fluorescentes, t8/xxx (base g13) moyenne à deux broches, non shuntée, type rotatif avec verrouillage de lampe, haute hauteur, centre de lampe (30 mm) 660W-600V UL ET CSA. Enclipsable non monté sur tige, Charge inférieure. Emballage 1/sachet en polyéthylène, 5/carton principal.
Feuillet de directives
Documents
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477349625
Spécifications mécaniques
Type de contact : verrouillage de lampe
Type de montage : enclipsable
Caractéristiques
Base de lampe : moyenne
Contacts de lampe : deux broches
Type de lampe : T8
Type de douille : linéaire
Type d’éclairage : fluorescent