Chargement...

13661-OSL

Douille pour lampes fluorescentes, T8/T12 (base G13) à deux broches moyenne, non shuntée, type rotatif avec verrouillage de lampe, hauteur moyenne, centre de lampe (23 mm) 660W-600V UL et CSA., Montage par glissière Couleur : blanc. Emballage 1/sachet en polyéthylène, 5/carton principal

Feuillet de directives

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477276389

  • Spécifications mécaniques

    Type de contact : verrouillage de lampe

    Type de montage : à glissière

  • Caractéristiques

    Base de lampe : moyenne

    Contacts de lampe : deux broches

    Type de lampe : T8 - T12

    Type de douille : linéaire

    Type d’éclairage : fluorescent