Chargement...

Interrupteur à bascule unipolaire 15 A, MALT, Brun

1451-2

15 A, 120 V, Interrupteur à bascule silencieuse unipolaire encadré, Qualité résidentielle, Mise à la terre, câblage rapide par insertion et câblage latéral - Brun

De conceptions à levier éprouvées, les interrupteurs silencieux c.a. de qualité résidentielle Leviton couvrent toutes les bases; ils s'installent facilement et sont disponibles dans des versions standard et éclairées. Leurs leviers et cadres sont fabriqués en thermoplastique résistant aux impacts; ils présentent des vis renforcées à large tête et à triple commande pour une installation simple. Levit...

Couleur : Brun

Feuillet de directives

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477173701

  • Caractéristiques

    Actionneur : thermoplastique

    Intensité : 15 A

    Matériau du corps : thermoplastique

    Couleur : brun

    Caractéristique : encadré

    Mise à la terre : MALT

    Valeur nominale en ch : 1/2 ch-120 V

    Maximum‭ Intensité : 12 A

    Pôle : 1

    Normes et homologations : UL/CSA

    Bride : acier

    Calibres de fil acceptés : le câblage latéral accepte les fils de cuivre (CU) de calibre 10, 12 et 14 AWG ou les fils plaqués cuivre (CC) de calibre 10 et 12, et les bornes à insertion rapide acceptent les fils de cuivre massif (CU) de calibre 14 AWG uniquement

    Terminaison : câblage rapide par insertion latérale

    Couple de serrage: 14 à 18 po-lb

    Type : interrupteur à bascule

    Tension : 120 V c.a.

    Garantie : limitée à 2 ans

Caractéristiques et avantages

  • Installation plus rapide grâce à l’association du câblage latéral et du câblage par insertion Quickwire
  • Le câblage latéral accepte les fils de cuivre (CU) de calibre 10, 12 et 14 AWG ou de cuivre (CC) de calibre 10 et 12
     
  • Bornes par insertion qui acceptent les fils de cuivre plein de calibre 14 AWG seulement.
  • Vis combinées à large tête et triple commande (standard, Phillips, Robertson) pour une installation rapide du câblage
  • Levier et cadre en thermoplastique durable résistant aux impacts
  • Garantie limitée de 2 ans.
  • REMARQUE : au Canada, les interrupteurs d’usage général ne doivent pas être reliés à un fil de mise à la terre/métallisation s’ils sont installés dans une boîte encastrée elle-même mise à la terre/métallisée.

Vidéos connexes  

Interrupteur unipolaire

Interrupteur d'éclairage - Installation

Comment dénuder un fil

Série de réponses Leviton : terminaisons Quickwire™