Chargement...

Connecteur à lame droite Dustguard

1549

15 A, 250 V, NEMA 6-15R, 2P, 3W, connecteur, lame droite, Qualité industrielle, MALT, Dustguard - JAUNE

  • LUTTE CONTRE LES ÉLÉMENTS –  Construction robuste qui résiste aux impacts, au soleil, aux produits chimiques et aux utilisations difficiles
  • DURABLE – Conception conforme aux normes IP44 en matière d’étanchéité aux éclaboussures et à la poussière
  • CONCEPTION UNIQUE – Le collier de cordon unique accepte une large gamme de tailles de cordon, offrant une prise solide sans endommager les cordons
  • RENDEMENT ÉLEVÉ – Contacts monopièces robustes pour un rendement électrique de conductivité maximal
Pays d’origine : Mexique | Conforme à la norme RoHS : oui – Cliquez ici
NEMA 6-15R

Feuillet de directives

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477848159

    Nema : 6-15R

    Conforme à la norme RoHS : oui

  • Données électrotechniques

    Intensité : 15 A

    Limitation de courant : courant nominal complet

    Tension diélectrique : résiste à 2000 V selon UL498

    Mise à la terre : MALT

    Pôle : 2

    Hausse de température : maximum 30C après 250 cycles OL à 200 % du courant nominal

    Tension : 250 V c.a.

    Fil : 3

  • Conditions environnementales

    Environnement : sec

    Inflammabilité : valeurs nominales V-2 selon UL 94

    Température de fonctionnement : -40 °C à 60 °C

  • Matériaux

    Vis de montage : acier, galvanisé

    Lames/Contacts : laiton massif

    Corps : Santoprène TPV

    Bague : Santoprène TPV

    Écrou de compression, détendeur : nylon

    Vis de borne : laiton

    Module de câblage : thermoplastique

  • Spécifications mécaniques

    Gamme de cordons : 0,375 à 0,655

    ID de produit : valeurs nominales et NEMA I.D. marquées en permanence sur le dispositif

    Accom. de borne : 18-10 AWG

    Identification de borne : laiton actif, vert, terre, argent neutre

    Calibre du fil : 18-12 AWG

  • Caractéristiques

    Marque : Dustguard

    Couleur : jaune

    Type de dispositif : connecteur à lame droite

    NEMA : 6-15R

  • Normes et homologations

    ANSI : C-73

    CSA C22.2 no 42 : Fichier LR-406

    NEMA : WD-6

    NOM : 057

    UL : 498

    Spécifications fédérales UL WC-596 : fichier E13393

    Garantie : limitée à 2 ans