15 A, 250 V, Connecteur à lame droite, Qualité industrielle
15659-VY
15 A, 250 V, NEMA 6-15R, 2P, 3W, connecteur, lame droite, Qualité industrielle, MALT, Python - Jaune
Lorsqu'il s'agit de la nature exigeante des environnements électriques commerciaux et industriels d'aujourd'hui, la fiabilité et la facilité d'installation sont les caractéristiques que l'on recherche en premier lieu dans toute gamme de fiches et de connecteurs. Les fiches et connecteurs à lame droite Python de Leviton résistent aux exigences les plus rigoureuses, aux conditions les plus difficiles, à la manipulation la plus difficile...
Documents
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477055250
Nema : 6-15R
Données électrotechniques
Intensité : 15 A
Interruption de courant : certifié pour l’interruption de courant à courant nominal maximal
Tension diélectrique : résiste à 2000 V selon UL498
Mise à la terre : MALT
Pôle : 2
Hausse de température : maximum 30C après 250 cycles OL à 200 % du courant nominal
Tension : 250 V c.a.
Fil : 3
Conditions environnementales
Environnement : sec
Inflammabilité : valeurs nominales V-2 selon UL 94
Température de fonctionnement : -40 °C à 60 °C
Matériaux
Vis de montage : acier, galvanisé
Couvercle arrière : thermoplastique
Lames/Contacts : laiton massif
Corps : nylon ultra robuste
Cadre d'insertion : nylon
Couleur : jaune
Attache de cordon : nylon
Vis de borne : laiton
Module de câblage : nylon
Spécifications mécaniques
Gamme de cordons : 0,245 à 0,700
ID de produit : valeurs nominales et NEMA I.D. marquées en permanence sur le dispositif
Accom. de borne : 18-10 AWG
Identification de borne : laiton actif, vert, terre, argent neutre
Caractéristiques
Marque : Python
Couleur : jaune
Type de dispositif : connecteur à lame droite
NEMA : 6-15R
Normes et homologations
ANSI : C-73
CSA C22.2 no 42 : Fichier LR-406
NEMA : WD-6
NOM : 057
UL 498 : fichier E13399
Garantie : limitée à 2 ans