Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Fiche femelle, calibre 8 - calibre 4 AWG, terminaison à tube de sertissage

15D24-UO

Fiche femelle à cames série 15, contact et manchon isolant, amovible, terminaison à tube de sertissage, calibre 8 - 4 AWG, 140 A max., type 3R lorsque couplés, les connecteurs à cames unipolaires Rhino-Hide d’Orange Leviton fournissent une alimentation électrique temporaire pour les applications intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.
  • Homologué NEMA 3R pour une utilisation extérieure lorsqu’accouplé
  • UL : 1691, 508 – Courbure de court-circuit 35 k A/600V

Couleur : orange

Code UPC : 078477710975
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit