Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise à montage sur panneau mâle, calibre 8 - calibre 2 AWG, terminaison à goujon fileté de 0,5 po

15R21-UY

Socle de panneau mâle de type came, série 15, goujon fileté de 1,3 cm, 90 degrés, calibre 8 - calibre 2 AWG, maximum 150 A, type 3R « En cours d’utilisation », jaune

Les connecteurs à cames unipolaires Rhino-Hide de Leviton fournissent une alimentation électrique temporaire pour les utilisations intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.
  • Les dispositifs des séries 15, 16/18 et 17 sont 3R-Rated pour une utilisation à l’extérieur
  • Briser et fissurer
Code UPC : 078477471852
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit