Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise à montage sur panneau femelle, calibre 8 - calibre 2 AWG, terminaison à goujon fileté de 1,9 cm

15R22-UG

Prise à montage sur panneau femelle de type came, série 15, terminaison à goujon fileté de 1,3 cm, 90-Degree, calibre 8 - no 2 AWG, maximum 150 A, type 3R lorsque couplés, les connecteurs à cames unipolaires Rhino-Hide de Green Leviton fournissent une alimentation électrique temporaire pour les applications intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.
  • Homologué NEMA 3R pour une utilisation extérieure lorsqu’accouplé
  • UL : 1 691, 508 – Courrier de court-circuit 35 k A/600V

Couleur : vert

Code UPC : 078477711927
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit