Chargement...

Connecteur à lame droite étanche Wetguard

15W33

20 A, 125 V, NEMA 5-20R, 2P, 3W, connecteur, lame droite, qualité industrielle, MALT, Wetguard - JAUNE

  • LUTTE CONTRE LES ÉLÉMENTS – Résistant à l’eau, aux acides, aux alcalins et à de nombreux lubrifiants et solvants automobiles et industriels.
  • CONCEPTION DE COUVERCLE AVANCÉE – Notre couvercle rabattable à ressort résiste aux impacts et aux produits chimiques grâce à un couvercle Valox® PBT
  • PLUS SÉCURISÉ – Le double mécanisme offre une option de verrouillage/étiquetage supplémentaire pour plus de sécurité.
  • DURABLE – Idéal pour les environnements rigoureux avec...

Couleur : jaune

Pays d’origine : Mexique | Conforme à la directive RoHS : oui – Cliquez iciouvre dans un nouvel onglet
NEMA 5-20R

Feuillet de directives

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477848265

    Nema : 5-20R

    Conforme à la norme RoHS : oui

  • Données électrotechniques

    Intensité : 20 A

    Limitation de courant : courant nominal complet

    Tension diélectrique : résiste à 2000 V selon UL498

    Mise à la terre : MALT

    Pôle : 2

    Hausse de température : maximum 30C après 250 cycles OL à 200 % du courant nominal

    Tension : 125 V c.a.

    Fil : 3

  • Conditions environnementales

    Environnement : mouillé

    Inflammabilité : valeurs nominales V-2 selon UL 94

    Valeur nominale IP : IP66, IP67, IP69K

    Température de fonctionnement : -40 °C à 60 °C

  • Matériaux

    Vis de montage : acier inoxydable 300

    Lames/Contacts : laiton nickelé

    Corps : caoutchouc EPTR

    Bague : Santoprène TPV

    Écrou de compression, détendeur : nylon

    Vis de borne : laiton nickelé sans électrolyte

    Module de câblage : nylon

  • Spécifications mécaniques

    Gamme de poignées de cordon (po) : 0,234 à 0,687 po

    Gamme de cordons : 0,375 à 0,655

    Accom. de borne : 18-10 AWG

    Identification de borne : laiton actif, vert, terre, argent neutre

    Plage de couple : 12 à 14 po-lb

  • Caractéristiques

    Vis de montage : acier inoxydable 300

    Lames/Contacts : laiton nickelé

    Corps : caoutchouc EPTR

    Marque : Wetguard

    Couleur : jaune

    Type de dispositif : connecteur à lame droite

    NEMA : 5-20R

  • Normes et homologations

    ANSI : C-73

    CSA C22.2 no 42 : Fichier LR-406

    NOM : 057

    UL : 498

    Garantie : garantie à vie limitée

Vidéos connexes  

Fiches et connecteurs Wetguard - Installation

WetGuard