Prise simple Decora Plus de 15 A, qualité commerciale, mise à la terre autonome
16251
Couleur : Brun
Feuillet de directives
Documents
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
16/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
29/05/2025 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477473306
Nema : 5-15R
Puissance nominale (c.a.)
À la tension nominale : 1/2 ch
Données électrotechniques
Intensité : 15 A
Limitation de courant : courant nominal complet
Tension diélectrique : résiste à 2000 V selon UL498
Mise à la terre : mise à la terre autonome
Pôle : 2
Hausse de température : maximum 30C après 250 cycles OL à 200 % du courant nominal
Tension : 125 V c.a.
Fil : 3
Conditions environnementales
Inflammabilité : valeurs nominales V-2 selon UL 94
Température de fonctionnement : -40 °C à 60 °C
Matériaux
Corps : nylon thermoplastique
Écrous de serrage : acier galvanisé
Face : nylon thermoplastique
Attaches de mise à la terre : plaqué laiton
Vis de mise à la terre : laiton 8-32
Contacts de ligne : laiton triple épaisseur 0,031
Bornes à vis : laiton 10-32
Lyre : acier galvanisé
Spécifications mécaniques
Identification du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif
Calibres de fil acceptés : 14-10 AWG
ID de borne : laiton actif, vert, terre, blanc et neutre
Terminaison : à câblage arrière ou latéral
Caractéristiques
Intensité : 15 A
Corps : nylon thermoplastique
Marque : Decora Plus
Couleur : brun
Type de dispositif : prise simple
Face : nylon thermoplastique
Caractéristique 4 : face lisse
Qualité : qualité commerciale spécifiée
Mise à la terre : mise à la terre autonome
NEMA : 5-15R
Pôle : 2
Normes et homologations : UL
Bride : acier
Terminaison : à câblage arrière ou latéral
Tension : 125 V c.a.
Garantie : limitée à 10 ans
Fil : 3
Normes et homologations
NEMA : WD-6
Normes et homologations : ANSI C-73, NOM 057, UL 498, CSA