Chargement...

Prise double Decora Plus de 15 A, qualité industrielle, mise à la terre autonome

16252

Prise de courant à logement double Decora Plus, qualité industrielle spécifiée robuste, face lisse, 15 A, 125 V, à câblage arrière ou latéral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Brun

La gamme de logements de qualité normalisée pour usage très intensif de Leviton est conçue et fabriquée pour supporter les environnements les plus exigeants. Disponibles dans une grande variété de configurations, y compris la mise à la terre isolée, l’inviolable, etc., ces dispositifs de qualité commerciale sont...

Couleur : Brun

Pays d’origine : Mexique | Conforme à la directive RoHS : oui – Cliquez iciouvre dans un nouvel onglet
NEMA 5-15R

Feuillet de directives

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477819661

    Nema : 5-15R

    Conforme à la norme RoHS : oui

  • Puissance nominale (c.a.)

    Intensité : 15 A

    À la tension nominale : 1/2 ch

    Limitation de courant : courant nominal complet

    Tension diélectrique : résiste à 3000V min.

    Mise à la terre : mise à la terre autonome

    Pôle : 2

    Hausse de température : hausse de température maximale de 30 °C au courant nominal maximal

    Tension : 125 V c.a.

    Fil : 3

  • Données électrotechniques

    Intensité : 15 A

    Limitation de courant : courant nominal complet

    Tension diélectrique : résiste à 3000V min.

    Inflammabilité : valeurs nominales V-2 selon UL 94

    Mise à la terre : mise à la terre autonome

    Température de fonctionnement : -40 °C à 60 °C

    Pôle : 2

    Hausse de température : hausse de température maximale de 30 °C au courant nominal maximal

    Tension : 125 V c.a.

    Fil : 3

  • Conditions environnementales

    Corps : mélange de polyester PBT

    Écrous de serrage : acier galvanisé

    Couleur : brun

    Face : mélange de polyester PBT

    Inflammabilité : valeurs nominales V-2 selon UL 94

    Attaches de mise à la terre : plaqué laiton

    Vis de mise à la terre : tête hexagonale no 8, laiton à entraînement triple

    Contacts de ligne : bronze phosphoreux de 0,030 po

    Température de fonctionnement : -40 °C à 60 °C

    Matériau de la bride : acier (G60 galvanisé)

    Bornes à vis : laiton triple entraînement no 8

  • Matériaux

    Corps : mélange de polyester PBT

    Couleur : brun

    Face : mélange de polyester PBT

    Attaches de mise à la terre : plaqué laiton

    Vis de mise à la terre : tête hexagonale no 8, laiton à entraînement triple

    Contacts de ligne : bronze phosphoreux de 0,030 po

    Identification du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif

    Matériau de la bride : acier (G60 galvanisé)

    Calibres de fil acceptés : 14-10 AWG

    Identification de borne : laiton actif, vert, terre, argent neutre

    Bornes à vis : laiton triple entraînement no 8

    Terminaison : à câblage arrière et latéral

  • Spécifications mécaniques

    Marque : Decora Plus

    Couleur : brun

    Type de dispositif : prise double

    Caractéristique 4 : face lisse

    Qualité : qualité commerciale spécifiée

    NEMA : 5-15R

    Identification du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif

    Couple de serrage des bornes : 14 à 18 po-lb

    Calibres de fil acceptés : 14-10 AWG

    Identification de borne : laiton actif, vert, terre, argent neutre

    Terminaison : à câblage arrière et latéral

  • Caractéristiques

    ANSI : C-73

    Marque : Decora Plus

    CSA C22.2 no 42 : Fichier LR-406

    Type de dispositif : prise double

    Caractéristique 4 : face lisse

    Qualité : qualité commerciale spécifiée

    NEMA : 5-15R

    NOM : 057

    UL498 : fichier E13399

    Garantie : limitée à 10 ans

  • Normes et homologations

    ANSI : C-73

    Normes applicables : UL 498, Spécifications fédérales W-C-596, CSA C22.2 no 42

    À la tension nominale : 1/2 ch

    Certification/homologation : cULus, NON-ANCE

    RoHS : conforme à la norme RoHS

    Garantie : limitée à 10 ans

Brevets

  • MX321216
  • US8684771

Cette liste n'est fournie qu'à des fins de marquage de brevet. Un effort de bonne foi est fait pour veiller à l’exactitude et à l’exhaustivité de cette liste. L'omission d'un brevet dans cette liste ne doit donner lieu à aucune déduction juridique.